Répartiteur en T - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Aucune photo disponible

Répartiteur en T

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Répartiteur en T QUICKON, noir, 4 pôles + PE, de 1,0 mm² à 2,5 mm²/690 V/20 A, pour diamètres de câble de 9 mm à 16 mm, avec trois écrous Quickon 2,5mm² / 690V / 20A, für Kabeldurchmesser 9mm ... 16mm, mit drei Quickon-Muttern

Données commerciales

Code de commande 1417604
Unité de conditionnement 60 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 244,840 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer