Conducteur de puissance - SAC-3P-MINMR/ 5,0-U50/MINFR - 1417104

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, noir, Connecteur coudé 7/8"-16UNF, détrompage: A, sur Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF, détrompage: A, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie

Données commerciales

Code de commande 1417104
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer