Prise - EO-I/PT/LED - 0804095

Prise, Modèle d'enfichage de type I, Raccordement à ressort Push-in, pour la Chine / Australie, témoin lumineux, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 et GB 1002

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804095
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226309
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer