Connecteurs

Connecteurs

Plus qu'une gamme exhaustive

Les connecteurs de signaux, de données et de puissance offrent la solution idéale à chaque application.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Connecteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des connecteurs circulaires polyvalents de M5 à M58, des connecteurs de données et photovoltaïques ainsi que des connecteurs industriels modulaires rectangulaires et à usage intensif : la gamme complète de connecteurs Phoenix Contact offre un panel considérable de solutions pour les applications industrielles et semi-industrielles.

Avantages

  • De multiples possibilités d'application grâce aux nombreux designs et systèmes modulaires
  • Une fiabilité maximale grâce à une qualité et un savoir-faire incomparables
  • Solutions de raccordement innovantes et rapides pour tous les appareils avec un indice de protection de niveau industriel
  • Flexibilité élevée grâce à des variantes spécifiques au client
  • Une prise en charge compétente de la conception grâce à des spécialistes produits

Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires  

Connecteurs circulaires

Phoenix Contact propose un grand nombre de connecteurs circulaires pour l'automatisation industrielle. Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la vaste gamme offre des solutions optimales pour la transmission de signaux, de données et de puissance.

  • Connecteurs hybrides innovants M12 et M23
  • Connecteurs de signaux de 3 à 19 pôles, M5, M8, M12, M23 et 7/8"
  • Connecteurs de données M8 et M12 pour des vitesses de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
  • Connecteurs de puissance M12 à M58 pour des courants jusqu'à 150 A et des tensions jusqu'à 630 V

 

Connecteurs de données

Connecteurs de données  

Connecteurs de données

Pour la transmission sécurisée et rapide de données dans l'industrie, les centres de calculs ou les applications d'infrastructure, Phoenix Contact propose des connecteurs de données pour le câblage en cuivre et FO. Pour tous les bus de terrain et les réseaux courants, des connecteurs, des câbles de jonction ainsi que des accessoires sont disponibles.

  • Vitesses de transmission jusqu'à 40 GBit/s
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Câblage hybride innovant
  • Panneau de brassage et répartiteur de connexions pour le montage 19"

 

Connecteurs industriels

Connecteurs industriels  

Connecteurs industriels

Les connecteurs industriels protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans les conditions les plus extrêmes. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques, élevées, et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

  • Boîtier métallique conducteur avec protection CEM
  • Capot passe-câble et châssis compatibles pour le montage et l'enfichage
  • Éléments de contact au nombre de pôles fixes et modulaires avec différentes techniques de raccordement
  • Surfaces conductrices avec protection CEM

 

Connecteurs rectangulaires modulaires

Connecteurs rectangulaires modulaires  

Connecteurs rectangulaires modulaires

Les connecteurs rectangulaires modulaires permettent des raccordements compacts à utiliser dans les appareils, borniers et armoires électriques. Grâce à des modèles de boîtiers variés, des éléments de contact modulaires et des porte-contacts pour contacts à sertir, les possibilités de raccordement de signaux, données et puissance sont flexibles.

  • Capot passe-câble suivant l'indice de protection IP65/67/68/69K
  • Jeux d'éléments de contact pour 4 à 40 pôles
  • Éléments de contact modulaires pour applications hybrides
  • Embases et boîtiers prolongateurs

 

Systèmes de charge pour l'électromobilité

Systèmes de charge pour toutes les utilisations à léchelle mondiale  

Systèmes de charge pour toutes les utilisations à l'échelle mondiale

Qu'il s'agisse d'une recharge sur réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, Phoenix Contact propose des systèmes de charge adaptés dans le monde entier au type 1, au type 2 et à la norme GB/T. Les câbles de charge AC et DC et les prises de charge côté infrastructure AC sont sécurisés, fiables et pratiques.

  • Câbles de charge DC pour le CCS type 1, le CCS type 2 et la norme GB/T
  • Câbles de charge AC pour le type 1, le type 2 et la norme GB/T
  • Prises de charge AC côté infrastructure pour le type 2 et la norme GB/T
  • Accessoires adaptés, tels que couvercles de protection, fixations et kits de réparation

 

Connecteurs photovoltaïques

Connecteurs photovoltaïques  

Connecteurs photovoltaïques

Les connecteurs photovoltaïques de Phoenix Contact couvrent une vaste gamme d'applications :
connecteurs AC et DC à confectionner, raccordements d'appareils et technique de raccordement pour panneaux photovoltaïques ; le concept photovoltaïque (BIPV) intégré au bâtiment et les onduleurs de module permettent des solutions de raccordement uniformes.

  • Connecteurs AC et DC suivant l'indice de protection IP66/68
  • Raccordements d'appareils AC et DC suivant l'indice de protection IP65/66/68
  • Blocs de jonction de traversée et pour C.I. pour des courants jusqu'à 309 A et des tensions jusqu'à 600 V (UL)
  • Systèmes de raccordement pour BIPV et onduleurs de module

 

Systèmes d'installation

Systèmes dinstallation  

Systèmes d'installation

Qu'il s'agisse d'un simple raccordement de câble, d'une distribution d'énergie ou d'un raccordement des appareils, les systèmes d'installation IPD et QPD vous permettent de gagner du temps lors du raccordement des câbles grâce à la technique de raccordement sans outil Push-in et du raccordement IDC rapide QUICKON.

  • Raccordements fixes et enfichables
  • Solutions pour IP68/69K/IK07
  • Pour des courants jusqu'à 40 A et des tensions jusqu'à 690 V
  • Pour des câbles jusqu'à 5 x 6 mm2

 

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles 19"

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles 19  

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles 19"

Les blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles de technologie 19" vous permettent de moderniser l'ensemble des fonctions de votre armoire électrique de façon pratique et en toute sécurité. Les raccordements vissés et à ressort permettent de câbler facilement les éléments de connexion et assurent une fixation solide n'importe où dans l'armoire électrique.

  • Blocs de cartes enfichables 19" avec raccordement vissé suivant CEI 60603-1/DIN 41617 et CEI 60603-2/EN 60603-2
  • Connecteurs femelles 19" avec raccordement vissé ou à ressort de traction EN 60603-2/EN 60603-2

 

Blocs de jonction C.I.

Blocs de jonction C.I.  

Blocs de jonction C.I.

Les blocs de jonction pour C.I. permettent une transmission simple et fiable des signaux, des données et de la puissance directement sur le circuit imprimé. Ce technologie de raccordement peu encombrant est bien adapté à un grand nombre d'applications dans la production et dans l'industrie.

  • Pour des sections de conducteurs entre 0,14 mm² et 95 mm²
  • Pour des courants jusqu'à 232 A et des tensions jusqu'à 1000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Pour des pas de 2,5 à 20 mm

 

Connecteurs pour circuit imprimé

Connecteurs pour circuit imprimé  

Connecteurs pour circuit imprimé

Nos connecteurs mâles pour C.I. garantissent un circuit imprimé universel, facile à entretenir, pour pratiquement tous les designs d'appareil de divers secteurs et marchés.

  • Pour des sections de conducteurs entre 0,14 mm² et 35 mm²
  • Pour des courants jusqu'à 125 A et des tensions jusqu'à 1000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, autodénudant, Pierce ou à sertir
  • Dispositif de verrouillage à l'aide de systèmes d'encliquetage ou de brides vissées

 

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité  

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité, vous transmettez des courants et des tensions élevés, de manière sécurisée et fiable à travers la paroi du boîtier. Différentes techniques de raccordement permettent des solutions de transfert flexibles.

  • Pour des sections de conducteurs entre 4 mm² et 150 mm²
  • Pour des courants jusqu'à 309 A et des tensions jusqu'à 1000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, T-LOX ou par tige filetée
  • Pour des épaisseurs de paroi entre 1 et 6 mm

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Compétence et davantage

Découvrez notre monde des connecteurs et des boîtiers électroniques.

Informations supplémentaires

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/in?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/inen/web/main/products/subcategory_pages/plug-in_connectors_p-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer