Marquage et repérage

Marquage et repérage

Repérage personnalisé

Avec nos systèmes de marquage mobiles, vous pouvez repérer directement sur place – sans équipement complexe et sans grands détours.

Une bonne présentation dans l'armoire électrique est la base d'une commande, d'une maintenance et d'une révision efficaces et parfaites. Des repérages appropriés garantissent une identification univoque de tous les composants. Avec le système de marquage adapté, vous pouvez imprimer des plaques et des étiquettes pour toutes les applications – sur le bureau ou directement dans l'application.

La THERMOMARK GO est la solution de marquage numérique sur le terrain. Avec votre smartphone et l'appli MARKING system, vous pouvez créer facilement des fichiers de repérage et piloter directement l'imprimante avec le Bluetooth 5. Ce système intelligent permet de traiter aussi bien les supports sans fin que les étiquettes prédécoupées en rouleau.

Avantages

  • Une utilisation mobile plus simple que jamais grâce à des dimensions compactes, une alimentation électrique intégrée et une commande intuitive
  • Des supports de marquage pour toutes les applications offrent des solutions adaptées – du repérage des câbles et des conducteurs jusqu'au repérage des disjoncteurs, en passant par celui des blocs de jonction
  • Des solutions flexibles avec des systèmes de marquage pour toutes les exigences – utilisation fixe ou directement sur place

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820