Retour au sommaire

Connecteurs

Des connecteurs comme des contacts à sertir

Les liaisons serties ont fait leurs preuves des millions de fois et sont utilisées dans tous les domaines de l'industrie, de la technologie automobile, du transport aérien, de l'industrie des transport et dans les appareils médicaux.

Les connecteurs sont également définis comme des contacts à sertir. Les liaisons serties sont disponibles dans une large gamme de variantes et de versions. Elles sont réparties en deux groupes principaux : les connecteurs et/ou contacts massifs et tournés sont désignés comme « fermés », les connecteurs et/ou contacts emboutis et roulés sont désignés comme « ouverts ». Dans le cadre de l'installation électrique, ces liaisons serties sont rassemblées sous le terme générique de « liaisons électriques sans soudure ».

Le degré de performance ainsi que les prescriptions d'essais sont décrits dans la norme européenne DIN EN 60352-2. Le « sertissage » est un procédé d'assemblage pour relier durablement un ou plusieurs conducteurs avec un contact. Un conducteur dénudé est introduit dans la zone de sertissage du contact et est relié suivant un procédé de pressage défini. Il en résulte une liaison fiable, durable et inséparable.

Les principaux groupes suivants servent à définir les différents types de conducteurs, et offrent un large éventail de dimensions et de sections de conducteurs : contacts estampés-roulés, contacts tournés, cosses à sertir brasées, cosses tubulaires et cosses à presser, raccords bout-à-bout, cosses à sertir isolées, cosses de câbles, cosses à anneau non isolées et isolées, cosses de câbles à fourche non isolées et isolées, clips non isolés et isolés et connecteurs coaxiaux CATV.

Profils de sertissage

Pour les contacts estampés-roulés, on utilise généralement le profil de sertissage de type B. Les connecteurs / contacts considérablement tournés présentent les profils suivants : sertissage quatre points (indent 4/8), profil à quatre pans (carré), profil ovale, sertissage indent, sertissage double indent, sertissage WM, profil hexagonal (hex) avec sertissage indent et sertissage de type B.

Les pinces à sertir mécaniques avec système à cliquet ou les outils hydrauliques dotés de différentes tailles de matrices et de profils de sertissage peuvent traiter des sections supérieures à 10 mm². Dans les machines à sertir électriques, pneumatiques ou électropneumatiques, des profils à quatre pans ou à quatre mandrins jusqu'à 10 mm² sont intégrés en fonction du type de machine. Pour les sections supérieures, comme pour le connecteur de charge, on utilise en outre le profil de sertissage de type B.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820