Retour au sommaire

nouveau

Embouts adaptateurs pour connecteurs industriels – entrée de câble simple et enfichable

Les embouts adaptateurs HC-CES permettent de faire passer facilement une multitude de câbles pour la transmission des signaux, des données et de la puissance par une seule interface enfichable dans votre armoire électrique. Ces adaptateurs sont une alternative pratique aux connecteurs avec des presse-étoupes ou des adaptateurs pour gaines annelées.

Avantages

  • Raccordement facile et rapide de nombreux câbles différents par un seul connecteur
  • Interface personnalisée : configuration de différents supports de transmission dans un seul connecteur de manière simplement modulaire
  • Plus de flexibilité : rééquipement ou remplacement ultérieur possible en toute simplicité
  • Montage facile sur embase encastrée des tailles B16 et B24
  • Connexion fiable : étanchéité et dispositif anti-traction sûrs

Caractéristiques principales

  • Matériau de l'embout adaptateur : PA
  • Couleur : noir
  • Classe d'inflammabilité : V0
  • Indice de protection : IP54
  • Dispositif anti-traction intégré
  • Tailles : B16 et B24
  • Pour éléments de contact modulaires et à nombre de pôles fixe


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D