Retour au sommaire

nouveau

Coupe-rail DIN compact – simple, sûr et mobile

Le coupe-rail DIN PPS COMPACT vous permet de découper les rails normalisés proprement, sans copeaux ni modifications. Le poids léger compact convient parfaitement à un travail sur le terrain. Il offre des possibilités de fixation flexibles, permet d'effectuer des mesures pratiques et des découpes en toute sécurité.

Avantages

  • Aucun travail supplémentaire grâce à une découpe sans ébarbures ni copeaux
  • Utilisable de manière flexible grâce aux différentes possibilités de fixation : visser sur le plan de travail, serrer dans l'étau ou fixer avec le serre-joint
  • Mesure pratique et précise avec un mètre ruban ou la barre graduée

Caractéristiques principales

  • Convient aux types de rails DIN :
    • NS 35/7,5 acier, cuivre, aluminium, V2A
    • NS 35/15 acier, cuivre, aluminium
  • Poids : env. 5 kg
  • Barre graduée : pouce/métrique


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820