Retour au sommaire

Switchs manageables TSN 2300

FL SWITCH TSN 2300

Le Time Sensitive Networking (TSN) décrit une série de mécanismes normalisés pour la transmission des données dans les réseaux Ethernet, qui permettent une communication déterministe en temps réel, indépendamment du protocole. Une synchronisation précise permet de combiner les exigences strictes en temps réel et les services informatiques classiques dans un même réseau – la base de la convergence des réseaux.

Les switchs manageables TSN de Phoenix Contact permettent la mise en place d'applications avec une synchronisation temporelle précise, et assurent ainsi une communication en temps réel et une plus grande disponibilité de vos réseaux d'automatisation.

Présentation des normes de communication  

TSN – la nouvelle technologie Ethernet

Les switchs manageables TSN de la série 2300 sont compatibles avec le profil PROFINET-TSN :

  • IEEE 802.1AS (synchronisation temporelle précise)
  • Frame Preemption
  • Stream-Management par PROFINET

Les mécanismes TSN augmentent les performances, la solidité et la disponibilité des réseaux actuels.

Configuration TSN facile

Configuration TSN conviviale  

Configuration PROFINET-TSN facile

Les FL SWITCH TSN 2300 permettent une configuration TSN conviviale avec le PROFINET 2.4-Engineering. La configuration du transfert de données isochrone est aussi simple qu'avec le PROFINET RT classique.

Éprouvés et évolutifs dans un même appareil

Switch manageable TSN 2300  

FL SWITCH TSN 2300 – pour une mise en œuvre de TSN sans changer l'appareil

Grâce à la prise en charge de toutes les fonctions de la série FL SWITCH 2300, ces appareils permettent aussi une utilisation dans les applications classiques. Configurez avec le FL SWITCH TSN 2300 une migration facile de votre solution de réseau actuel vers les architectures TSN modernes.

Présentation des switchs manageables TSN 2300

 FL SWITCH TSN 2300
Transmission des données 
Vitesse de transmission10/100/1 000 Mbit/s
Trames géantesOui
Contact d'alarmeOui (sortie TOR)
Fonctions de filtres 
Quality of ServiceOui
Class of ServiceOui
DiffServ/DSCPOui
TSN-StreamsOui
Frame PreemptionOui
VLANOui
Multicast/IGMP-SnoopingOui
Redondance 
Rapid Spanning Tree (RSTP)Oui
MRP Manager/ClientOui/Oui
Fast Ring Detection (FRD)Oui
Link Aggregation (LACP)Oui
Large Tree SupportOui
Redondance en anneau étendue 15 msNon
Fonctions de gestion 
Gestion des utilisateurs basée sur les rôlesOui
Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS)Oui
Address Conflict Detection (ACD)Oui
DHCP-ServerPool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI)Oui
Fonctions de diagnostic 
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Oui
Port Configuration, Statistics and UtilizationOui
SNMPv1/v2/v3Oui
SNMP TrapsOui
SyslogOui
Synchronisation temporelle 
Simple Network Time Protocol (SNTP)Oui
IEEE 802.1ASOui
Security 
MAC-based Port SecurityOui
Remote-Authentication-Dial-in-User-Service (IEEE 802.1X)Oui
Protocoles d'automatisation 
PROFINET Conformance ClassB
PROFINET-DeviceOui
PROFINET TSN-ProfilOui
Stream-ManagementOui
EtherNet/IP™,
Filtrage Extend Multicast
Oui

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Time Sensitive Networking (TSN)

Importance of real-time critical communication in industrial networks.