Retour au sommaire

nouveau

Pince à sertir éprouvée – forme quadratique à sertir jusqu'à 16 mm²

La technique de sertissage éprouvée de la gamme CRIMPFOX VARIO garantit l'usinage fiable d'embouts non isolés et d'embouts TWIN. Le dispositif de verrouillage automatique intégré peut être déverrouillé sans outil et garantit un cycle de sertissage complet.

Avantages

  • Pince à sertir pour embouts avec et sans collerette en plastique : de 0,25 mm² à 4 mm² et de 6 mm² à 16 mm²
  • Convient également aux embouts TWIN jusqu'à 2 x 1,5 mm²
  • Valeurs de retrait des conducteurs optimales grâce à la forme de sertissage quadratique particulière

Caractéristiques principales

  • Section :
    • 0,25 mm² … 4 mm²
    • 2 x 0,5 mm² … 2 x 1,5 mm²
  • Longueur de sertissage : 13 mm
  • Section : 6 mm² … 16 mm²
    Longueur de sertissage : 17 mm
  • Matrice auto-réglable
  • Convient aux droitiers et aux gauchers
  • Introduction latérale des conducteurs


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820