Blocs de jonction

Blocs de jonction

Toutes les technologies de raccordement – un seul système

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete est unique, puisqu'il vous laisse le choix de la technologie de raccordement.

Retour Produits

Catégories

  • Raccordement Push-in
    Raccordement Push-in

    La réduction de la force d'enfichage des blocs de jonction à raccordement Push-in permet un enfichage direct et facile des conducteurs.

  • Raccordement à ressort de traction
    Raccordement à ressort de traction

    Le raccordement à ressort de traction compact assure une connexion constante, même en cas de fortes vibrations.

  • Raccordement rapide
    Raccordement rapide

    Le contact de coupe breveté permet d'économiser du temps sur le raccordement, sans prétraitement de connecteur.

  • Raccordement vissé
    Raccordement vissé

    Le raccordement vissé reconnu dans le monde entier répond aux exigences les plus élevées, et couvre un grand domaine d'utilisations.

  • Raccordement par tige filetée
    Raccordement par tige filetée

    Raccordement sécurisé et à long terme de tous types de conducteurs : raccordement multiconducteur avec plusieurs cosses par tige.

  • Connexion de type barrière
    Connexion de type barrière

    Grâce aux blocs de jonction à barrière, câblez vos conducteurs avec cosses à anneau aisément et rapidement.

  • Raccordement spécial
    Raccordement spécial

    Connectiques spéciales pour exigences particulières du domaine industriel.

Rechercher dans Blocs de jonction

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que vous optiez pour un raccordement Push-in, vissé, à ressort, rapide ou par boulonnage, toutes les technologies de raccordement peuvent être associées entre elles avec le même accessoire grâce à la ligne de shunt double.

Avantages

  • Flexibilité totale : les blocs de jonction équipés de différentes technologies de raccordement peuvent être combinés au choix
  • Possibilité de vérification et de pontage grâce à la ligne de shunt double
  • Réduction des coûts grâce aux accessoires de contrôle, de repérage et de pontage standardisés

CLIPLINE complete : toutes les technologies de raccordement, un seul système

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete  

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete vous offre la possibilité de répondre aux souhaits de vos clients en toute flexibilité, partout dans le monde et pour toutes les utilisations. Faites votre choix parmi les technologies de raccordement suivantes :

  • Raccordements simples Push-in PT et PTV
  • Raccordement vissé universel UT
  • Raccordement à ressort de traction ST compact
  • Raccordement rapide QUICKON QT
  • Solutions de raccordement enfichables COMBI
  • Raccordement par boulonnage RT robuste

CLIPLINE complete, des accessoires standardisés pour tous les blocs de jonction

Un seul accessoire pour toutes les technologies de raccordement  

Un seul accessoire pour toutes les technologies de raccordement

La gamme CLIPLINE complete propose des accessoires standardisés pour toutes les technologies de raccordement :

  • Les accessoires de repérage et de contrôle sont standardisés et réduisent vos frais de stockage et de logistique.
  • Tous les blocs de jonction peuvent être combinés au choix grâce à la ligne de shunt double.
  • La zone d'enfichage standardisée du système de raccordement COMBI permet le montage rapide et modulaire de votre application.
  • La zone de sectionnement multifonction standardisée de tous les blocs de jonction sectionnables est adaptée à différents connecteurs.

CLIPLINE complete, la compétence de la technologie de raccordement

Système de blocs de jonction homologué à léchelle internationale  

Système de blocs de jonction homologué à l'échelle internationale

Les blocs de jonction de Phoenix Contact sont soumis à des tests plus approfondis, que ceux prévus par la norme applicable aux blocs de jonction standard. Les résultats de ces tests permettent l'utilisation des blocs de jonction dans toutes les industries, tels que p. ex. :

  • Construction des installations et mécanique
  • Technologie des processus et des procédés
  • Chimie et pétrochimie
  • Industrie ferroviaire
  • Construction navale
  • Technologie de l'énergie

Les mesures de conception adaptées et l'utilisation de matériaux de grande qualité permettent aux blocs de jonction de surpasser largement les exigences des normes.

CLIPLINE complete - raccordement, protection par fusible et répartition du potentiel

Les blocs de jonction CLIPLINE complete et la protection dappareil électronique PTCB  

Extension rapide et facile des blocs de jonction avec la protection d'appareil électronique adaptée

Complétez rapidement et facilement vos applications avec une protection par fusible idéale. Pour cela, utilisez le disjoncteur électronique PTCB adapté de la gamme CLIPLINE complete.

  • Raccordez les blocs de jonction et la protection d'appareil avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete.
  • Adaptez la protection d'appareil à votre application et réduisez les coûts de stockage grâce à des valeurs de courant réglables de 1 à 8 A.
  • Gagnez du temps et de la place lors de l'installation grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil et de petite largeur.

PROJECT complete – quand le numérique devient réel

Logiciel détude et de repérage PROJECT complete  

Logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete

Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete accompagne tout le processus de construction des armoires électriques. Avec son interface utilisateur intuitive, ce programme permet l'étude personnalisée, le contrôle automatique et la commande directe des borniers. Les nomenclatures sont transmises en ligne à Phoenix Contact. Vous recevrez ensuite immédiatement un devis et une information sur la disponibilité des produits. PROJECT complete dispose d'interfaces optimisées pour tous les programmes IAO courants. De plus, vous pouvez réaliser facilement et d'une manière pratique des repérages, même sur différents matériaux.

Boîtes de jonction et coffrets vides

Boîtes de jonction et coffrets vides CLIPSAFE  

Boîtes de jonction et coffrets vides CLIPSAFE

La gamme CLIPSAFE de Phoenix Contact vous propose des produits innovants de grande qualité, avec des coffrets vides, des coffrets vides usinés et des boîtes de jonction en acier inoxydable et en polyester. Avec les homologations correspondantes, CLIPSAFE peut être utilisé en atmosphère explosible. Laissez-vous convaincre par la diversité et la polyvalence de cette gamme de coffrets : conception sur mesure pour l'utilisation de votre application.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820