La technique de raccordement adaptée à chaque application.
Vous souhaitez transmettre différents médias au travers d'une même interface ou raccorder rapidement des conducteurs à des répartiteurs d'énergie ? Phoenix Contact vous propose une solution adaptée : des éléments de contacts aux diverses techniques de raccordement pour la transmission des données, signaux et puissances.
Avec nos éléments de contact, nous vous proposons des interfaces largement compatibles, pouvant être combinées de façon flexible et disponibles dans toutes les tailles courantes du marché.
Les technologies à raccordement rapide de type Push-in ou autodénudant QUICKON permettent un raccordement des conducteurs ultra rapide. Les éléments sont compatibles avec les autres techniques de raccordement comme le raccordement à sertir.
Les éléments de contact à nombre de pôles fixe sont proposés en différentes classes de puissance et avec différentes techniques de raccordement.
Les éléments de contact à raccordement Push-in sont faciles à utiliser, extrêmement rapides à raccorder et assurent une connexion sécurisée.
Les adaptateurs PE avec raccordement Push-in pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC permettent le câblage simple du conducteur de protection. Linstallation seffectue sans outil et en toute simplicité grâce à lenfichage direct, même depuis la face intérieure de larmoire électrique.
Vous raccordez rapidement et simplement les éléments de contact avec technologie de raccordement Push-in, même dans les armoires électriques déjà montées.
Un temps de câblage jusquà 60 % plus rapide. Le raccordement QUICKON vous permet de relier des conducteurs souples et rigides sans préparation.
Les éléments de contact à raccordement à sertir convainquent par le faible encombrement des points de connexion.
Satisfaire les exigences les plus élevées avec le raccordement vissé sans entretien. Le contact des conducteurs est durable et étanche aux gaz.
Protégez les connecteurs identiques et posés côte à côte contre les inversions et les erreurs de raccordement. Contrairement aux méthodes de détrompage faisant intervenir boulons, tiges ou connecteurs de détrompage, il suffit dencliqueter les languettes de détrompage en plastique dans les rainures de détrompage des éléments de contact HEAVYCONNEC.
Les supports de fixation constituent la symbiose parfaite entre blocs de jonction et éléments de contact classiques. Installez les supports de fixation dans une paroi darmoire électrique. Enfichez un connecteur mâle de lextérieur. Les supports de fixation sont disponibles avec raccordement Push-in ou vissé.
Notre large gamme vous permet de combiner les modules adaptés à votre application : HEAVYCONNEC modular comprend plus de 50 éléments de contact destinés à la transmission de signaux et de puissance ainsi qu'aux applications pneumatiques.
Le cadre Snap-in innovant avec ses ressorts d'encliquetage permet un montage rapide. Le cadre Snap-in convient à tous les boîtiers HEAVYCONNEC des séries STANDARD, EVO et ADVANCE. Les modules et le cadre sont compatibles avec les standards du marché.
Avec HEAVYCONNEC modular, vous assemblez individuellement votre connecteur peu encombrant : nous vous proposons des modules pour des courants jusquà 200 A, des tensions jusquà 2 500 V, une transmission de signaux jusquà 25 pôles, un transfert sécurisé des données ainsi que des éléments pour les applications pneumatiques.
Montez rapidement et sans outil nimporte quelle combinaison de module avec le cadre Snap-in innovant. Encliqueter les éléments de contact, et cest terminé. Des ressorts latéraux retiennent les modules et les maintiennent en position de manière sûre.
Insertion directe sans outil : le raccordement des conducteurs des éléments de contact à raccordement Push-in est aisé et résiste aux vibrations.
Avec les modules RJ45, vous intégrez aisément les câbles de données RJ45 dans votre application. Nous vous proposons également des câbles de jonction prééquipés immédiatement opérationnels.
Grâce à la chambre de jonction compacte, les inserts Push-in modulaires pour les applications jusquà 16#160;A offrent un gain de place important et une densité dassemblage élevée. Le raccordement Push-in permet en outre une installation simple et sans outil.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Connecteurs à usage intensif 3D
"$pageName" sur