Votre solution pour le transfert de signaux et de données, adaptée aux exigences du marché nord-américain.
Le marché nord-américain pose des exigences spéciales en matière de connecteurs, câbles et boîtiers pour le câblage des capteurs/actionneurs et la gamme de produits de Phoenix Contact satisfait à ces exigences.
Dans de nombreuses applications de processus, aussi bien les appareils de mesure et d'analyse que les composants de connexion doivent satisfaire à la norme relative aux atmosphères explosibles. C'est pourquoi nous proposons le câblage M12 homologué UL pour la Classe I, Division 2 ainsi que pour la Classe I, Zone 2 II C dans les groupes A, B, C et D.
Le câblage M12 pour atmosphères explosibles est livré avec un clip de sécurité. Celui-ci ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un tournevis, évitant ainsi que les raccords ne se détachent de manière involontaire.
Vos applications spéciales nécessitent des solutions tout aussi spéciales.
Bénéficiez de notre large choix de types de conducteurs. Configurez votre variante sur mesure en fonction de vos exigences.
Le choix d'une longueur de câble individuelle entre 0,2 et 40 m vous permet d'éviter des boucles de câbles inutiles dans votre installation.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Câblage pour capteurs/actionneurs
"$pageName" sur