Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

312 occurrences

Routeur de téléphonie mobile avec interface WLAN

juin/10/2021

Le nouveau TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN élargit la gamme des routeurs industriels de téléphonie mobile de Phoenix Contact avec une interface WLAN, davantage d'entrées et de sorties et des fonctionnalités logicielles supplémentaires.

Entrée de câble simple avec des embouts d'adaptateurs pour les connecteurs industriels

juin/02/2021

Les embouts adaptateurs HC-CES de Phoenix Contact vous permettent un raccordement facile et rapide de nombreux câbles différents dans le connecteur industriel HEAVYCONNEC.

Premier parafoudre basse tension Push-in de type 2

juin/02/2021

Le parafoudre basse tension VAL-MS PT de Phoenix Contact est le premier parafoudre au monde de type 2 avec une technologie de raccordement Push-in.

Switchs manageables avec l'indice de protection IP67

juin/02/2021

Les nouveaux switchs manageables pour l'installation sur le terrain complètent dès maintenant l'offre des switchs ethernet de Phoenix Contact.

Alimentations compactes

juin/02/2021

Avec la nouvelle génération des alimentations UNO POWER, Phoenix Contact propose des alimentations compactes Phoenix Contact avec une densité élevée de puissance.

Modernisation facile des installations grâce à des blocs de jonction avec raccordement latéral Push-in

juin/02/2021

Les blocs de jonction PTV avec raccordement latéral du conducteur de Phoenix Contact vous permettent un câblage clair sans rayons de courbure.

Préparation efficace des conducteurs avec le système d'assistance des opérateurs

juin/02/2021

Le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist de Phoenix Contact est une solution qui permet de réduire la part élevée d'étapes de travail manuelles, dans la construction d'armoires électriques.

Embases avec protection contre les contacts au pas de 10,16 mm

juin/02/2021

Phoenix Contact présente de nouvelles embases avec protection contre les contacts au pas de 10,16 mm.

Nouveaux designs pour connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO

juin/02/2021

Phoenix Contact étend sa gamme de connecteurs circulaires M17 À M40 PRO avec de nouveaux designs : les connecteurs d'appareils et connecteurs prolongateurs avec contacts mâles ou femelles de taille M23 vous offrent désormais une plus grande flexibilité ...

Transmission d'énergie et de données sans contact avec coupleurs NearFi

mai/05/2021

Avec NearFi, Phoenix Contact lance une nouvelle technologie innovante pour la transmission d'énergie et de données sans contact dans le champ proche. Pour la première fois, cette technologie permet une communication Ethernet sans fil, indépendante du pr...

312 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820