Alimentation - TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 - 1039830

Alimentation TRIO POWER à découpage primaire dans un boîtier coulé sous pression IP67, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/20 A

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Schémas



Schéma fonctionnel  

Schéma fonctionnel

Haut de la page

Cotes

Largeur 151 mm
Hauteur 304 mm
Profondeur 120 mm
Distance de montage à droite/à gauche 20 mm / 20 mm
Distance de montage en haut/en bas 50 mm / 100 mm
Haut de la page

Conditions d'environnement

Indice de protection IP67
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) V0
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 85 °C (Derating >60 °C : 2,5 %/K)
Température ambiante (type de démarrage testé) -40 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)
Classe climatique 3K3 (selon EN 60721)
Degré de pollution 4
Hauteur d'installation ≤ 4000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m)
Haut de la page

Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée 100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
Plage de tension d'entrée 100 V AC ... 240 V AC 10 %
110 V DC ... 250 V DC 10 %
Rigidité diélectrique maximum ≤ 300 V AC 15 s
Plage de fréquence AC 50 Hz ... 60 Hz
Courant de décharge vers PE < 3,5 mA
Courant absorbé 5,6 A (100 V AC)
2,4 A (240 V AC)
Consommation nominale 36,8 W
Choc de courant d'enclenchement typ. 20 A (à 25 °C)
Durée de pontage en cas de panne de courant typ. 10 ms (120 V AC)
typ. 15 ms (230 V AC)
Fusible d'entrée 10 A (interne (protection fine))
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée 10 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K)
Dénomination de la protection Protection contre les transitoires
Circuit/composant de protection Varistance
Haut de la page

Données de sortie

Tension de sortie nominale 24 V DC ±1 %
Courant nominal de sortie (IN) 20 A
Boost dynamique (lDyn.Boost) 30 A (5 s)
Derating > 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) ≤ 30 V DC
Tolérance de réglage < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %)
< 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, 10 Hz)
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %)
Ondulation résiduelle ≤ 30 mVCC
Puissance de sortie 480 W
Temps d'enclenchement typique < 1 s
Puissance dissipée à vide maximale < 3 W (120 V AC)
< 2,5 W (230 V AC)
Puissance dissipée charge nominale max. < 48 W (120 V AC)
< 36 W (230 V AC)
Haut de la page

Généralités

Poids net 3,7 kg
Rendement 91 % (100 V AC)
93 % (230 V AC)
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1400000 h (25 °C)
> 800000 h (40 °C)
> 400000 h (60 °C)
Tension d'isolement entrée/sortie 4 kV AC (homologation du type)
1,5 kV AC (Contrôle individuel)
Indice de protection IP67
Classe de protection I
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) V0
Instructions de montage juxtaposable : horizontale 20 mm, verticale en haut 50 mm, verticale en bas 100 mm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement entrée

Type de raccordement Connecteurs circulaires
Mode de verrouillage Verrouillage à vis M12
Détrompage Détrompage S
Nombre de pôles 3
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement sortie

Type de raccordement Connecteurs circulaires
Mode de verrouillage Verrouillage standard et SPEEDCON M17
Détrompage Détrompage N
Nombre de pôles 4
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement signalisation

Type de raccordement Connecteurs circulaires
Mode de verrouillage SPEEDCONNEC M12
Détrompage détrompage A
Nombre de pôles 5
Haut de la page

Normes

Norme – sécurité électrique IEC 61010-2-201 (SELV)
Norme – Faible tension de protection EN 60204-1 (PELV)
Norme, sectionnement sûr DIN VDE 0100-410
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques EN 61000-3-2
Catégorie de surtension EN 61010-1 III (≤ 2000 m)
II (≤ 4000 m)
Haut de la page

Données CEM

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension Conformité à la directive NSR 2014/35/UE
Emissions conduites EN 55016
EN 61000-6-3 (classe B)
Émissions EN 55016
EN 61000-6-3 (classe B)
Papillotement EN 61000-3-3
Décharge électrostatique EN 61000-4-2
Décharge par contact 6 kV (Sévérité de contrôle 4)
Décharge dans l'air 8 kV (Sévérité de contrôle 4)
Champ électromagnétique HF EN 61000-4-3
Plage de fréquence 80 MHz ... 1 GHz
Intensité de champ 10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Plage de fréquence 1 GHz ... 2 GHz
Intensité de champ 10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Plage de fréquence 2 GHz ... 3 GHz
Intensité de champ 10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Remarque Critère A
Transitoires électriques rapides (en salves) EN 61000-4-4
Entrée 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique)
Sortie 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Signal 2 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique)
Remarque Critère A
Contrainte de surtension transitoire (Surge) EN 61000-4-5
Entrée 3 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique)
4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique)
Sortie 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique)
2 kV (Sévérité de contrôle 1 - asymétrique)
Signal 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique)
Remarque Critère B
Perturbations conduites EN 61000-4-6
Plage de fréquence 0,15 MHz ... 80 MHz
Tension 10 V (Sévérité de contrôle 3)
Remarque Critère A
Chutes de tension EN 61000-4-11
Tension 230 V AC
Fréquence 50 Hz
Chute de tension 70 %
Nombre de périodes 25 périodes
Texte complémentaire Sévérité de contrôle 2
Remarque Critère A
Chute de tension 40 %
Nombre de périodes 10 périodes
Texte complémentaire Sévérité de contrôle 2
Remarque Critère B
Chute de tension 0 %
Nombre de périodes 1 période
Texte complémentaire Sévérité de contrôle 2
Remarque Critère B
Critère A Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.
Critère C Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande.
Haut de la page

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Haut de la page

Classifications

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 9.0 27040701
Haut de la page

ETIM

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 18.0 39121004
UNSPSC 19.0 39121004
UNSPSC 20.0 39121004
UNSPSC 21.0 39121004
Haut de la page

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire