A evolução dos conectores de encaixe pesados

A evolução dos conectores de encaixe pesados

HEAVYCON EVO – a novidade no formato dos conectores de encaixe pesados. Leves, robustos e compatíveis.

Com os novos conectores de encaixe industriais HEAVYCON EVO desenvolvemos uma solução inovadora e simultaneamente econômica para muitas áreas de aplicação nas quais são utilizados conectores de encaixe de metal. Graças ao novo prensa-cabos articulável com fecho baioneta, você reduz sua manutenção de estoques em 70%.

Suas vantagens

  • Menos custos de armazenagem graças a uma variedade reduzida de peças, uma vez que a caixa substitui oito caixas de buchas convencionais
  • Utilização segura e confiável, tão robustas como metal: as caixas de plástico cumprem o grau de proteção IP66 e têm uma resistência a choques até IK08
  • Manuseio fácil: determine o sentido de saída de cabo diretamente no local da montagem
  • Seleção livre dos componentes, pois o HEAVYCON EVO pode ser combinado com todas as caixas de alumínio normalizadas existentes no mercado

Único: a saída de cabo articulável

Conectores de encaixe EVO e padrão  

Com potencial de economia: HEAVYCON EVO

Graças ao novo prensa-cabos articulável com fecho baioneta, a montagem dos conectores de encaixe EVO é mais simples em comparação com os conectores de encaixe pesados clássicos:

Basta colocar o prensa-cabos sobre a caixa e encaixar os dois através do travamento baioneta de 45º. O sentido de saída de cabo é assim determinado diretamente no local da montagem.

Tire vantagem de uma logística mais simples e de uma melhor disponibilidade, pois graças ao novo prensa-cabos necessita somente de uma caixa para todas as aplicações.

Conectores de encaixe pesados em plástico

Conectores de encaixe industriais HEAVYCON EVO

O plástico é assim tão seguro

Os conectores de encaixe HEAVYCON EVO em plástico de alto desempenho são tão robustos como os conectores de encaixe de metal pesados: têm uma proteção até IP66 e resistência a choques até IK08.

Muitos outros testes elétricos e mecânicos comprovam que os conectores de encaixe EVO são muito apropriados para aplicações padrão, como por exemplo na tradicional construção de máquinas.

Seleção livre de componentes

Conectores de encaixe EVO e padrão  

Compatibilidade abrangente

Uma vantagem do conector de encaixe HEAVYCON, da qual resulta um grande potencial de economia, é a compatibilidade abrangente.

Um exemplo: quer aproveitar somente as vantagens da nova caixa de buchas? Não há problema, pois as caixas são 100% compatíveis com as caixas metálicas padrão existentes no mercado. Elas se adaptam às aberturas de painel comuns de conectores de encaixe industriais pesados.

Todos os insertos de contato fixos e modulares no formato da série B, assim como insertos modulares, se adequam à caixa HEAVYCON EVO. O contato PE antecipado está sempre garantido, mesmo em caso de encaixe inclinado.

Nosso programa e soluções de conjuntos

Conjuntos de conectores de encaixe EVO  

Composto para você: conjuntos de conectores de encaixe

Com as caixas e o respectivo prensa-cabos, você cobre as áreas de prensagem de M20, M25, M32 e M40 com saída reta e lateral. Disponibilizamos todos os tamanhos de construção habituais: B6, B10, B16 e B24, assim como as caixas de montagem exterior, de base e para acoplamento, com e sem capa de proteção.

Além de componentes individuais, também disponibilizamos soluções completas. Elas são compostas de caixas de buchas e de montagem exterior e os insertos de contato correspondentes com tecnologia push-in, assim como um dos nossos novos prensa-cabos. Conforme a aplicação, encomende conjuntos com trava simples ou dupla.

Teremos muito prazer em compor para você seu conjunto de conectores de encaixe individual segundo suas exigências. Contate-nos.