Terminais de sinais e energia – conexão push-in para a construção de máquinas

Terminais de sinais e energia

Para a construção de máquinas: terminais de sensor/atuador estreitos de 3,5 mm e terminais de alta corrente para condutores até 95 mm² com conexão push-in.

Terminais de alta corrente PTPOWER95

Terminais de alta corrente PTPOWER95  

Terminais de alta corrente PTPOWER95

Encaixe fácil e simples, agora também para condutores grandes. Com o terminal de alta corrente PTPOWER 95 com conexão push-in, os condutores até 95mm² podem ser encaixados e contatados diretamente, sem ter que abrir manualmente o ponto de prensagem.

Terminais de sensor/atuador PTIO

Terminais de sensor/atuador PTIO

Terminais de sensor/atuador com alimentação

Para o cabeamento com economia de espaço e de tempo de iniciadores de três condutores e atuadores com uma largura de terminais de somente 3,5 mm. Apesar da largura reduzida, os terminais proporcionam uma operação fácil, graças à conexão push-in, possibilidades de verificação em cada ponto de prensagem e possibilidades de etiquetagem ampla e de boa legibilidade.