A automação não precisa mais ser onerosa e complicada. Comprove – com o sistema Easy Automation da Phoenix Contact.
Easy Automation é o nome do sistema de automação da Phoenix Contact em torno dos mini-controladores da classe 100. Easy Automation comprova: a automação não precisa ser onerosa e complicada, podendo antes ser simples e econômica. A Phoenix Contact lhe oferece um sistema completo, com o qual você automatiza economicamente pequenas a médias aplicações e com pouco conhecimento especializado. Aqui se foca a capacidade de expansão, economia, versatilidade e confiabilidade.
Faça o seu pacote de automação individual – personalização perfeita para a sua aplicação. Além disso, na Phoenix Contact você encontra a tecnologia adequada:
Os mini-controladores da classe 100 são o elemento principal do sistema Easy Automation. Eles se adaptam perfeitamente a cada aplicação, pois os vários módulos I/O Inline são alinhados com facilidade. Graças ao servidor integrado e à interface de Ethernet, os mini-controladores proporcionam vastas possibilidades de comunicação.
Novo na gama de mini-controladores: PLC especial para a construção de máquinas. As variantes ME dos nossos mini-controladores incluem todas as funções, para responder a acionamentos através de motor de passo ou inversor de frequência – em um dispositivo compacto.
Flexibilidade em foco: o sistema modular de automação Inline oferece quase todas as funções que você necessita para a sua automação. Você alinha facilmente os módulos I/O com os mini-controladores. Deste modo, você expande as funcionalidades do seu comando, de forma rápida e sem complicações. O princípio "Conectar em vez de cabear" simplifica a montagem e economiza tempo de instalação. Graças à granulação fina dos módulos, você automatiza com custos ideais, pois você paga somente as funções, que você realmente usa.
A forma mais simples de integrar a segurança na sua instalação: módulos I/O inteligentes, seguros com tecnologia SafetyBridge. Aqui, a função de segurança é processada diretamente nos módulos I/O. Deste modo, você obtém a segurança funcional sem controlador de segurança dispendioso e sem sistema de bus de campo seguro. Você distribui os módulos I/O seguros na sua rede conforme for necessário.
Você procura uma possibilidade de comunicar com máquinas e partes de máquinas distantes, de forma confiável e segura? Os produtos de telecomunicação industrial lhe possibilitam soluções fáceis para
manutenção remota eficiente, recolha contínua de dados ou alarme antecipado automático.
Aí, nós lhe oferecemos o equipamento adequado para cada aplicação: para todas as tecnologias, meios e interfaces de transmissão.
Programação simples: o PC WORX EXPRESS da Phoenix Contact é um software de programação gratuito para a introdução à programação. O pequeno irmão do software PC WORX se adequa aos controladores da classe 100. Além disso, sua operação é intuitiva – a solução adequada para a criação de aplicativos eficientes e amigáveis ao usuário.
Você gostaria de ligar o sistema de automação em rede em torno dos seus mini-controladores, de forma simples e a custos acessíveis? Então você necessita de componentes de rede confiáveis, que se integrem facilmente na sua infraestrutura de automação. Nosso vasto portfólio de Ethernet industrial lhe oferece todas as possibilidades: soluções via rádio para uma reposição de cabo simples, switches de alto desempenho e hubs ou routers e produtos de firewall para uma manutenção remota segura.
Esteja sempre atento às suas aplicações e, se necessário, interfira nos processos com o comando. Com dispositivos IHM da Phoenix Contact, você cria soluções econômicas para operar e monitorar.
Por exemplo, o Minitouch é muito compacto e ideal para aplicações sensíveis aos custos, nas quais se devem apresentar informações alfanuméricas.
Os conversores de frequência Inline para o quadro de comando são a solução compacta para ampliar seu sistema Easy Automation com uma regulagem eletrônica da rotação para motores assíncronos. Os equipamentos integram-se perfeitamente no sistema Inline e possuem o grau de proteção IP20. Dependendo da tarefa do acionamento, você seleciona conversores de frequência de diferentes classes de potência, até a um máximo de 4 kW. Para a integração no sistema Inline mediante o bus local Fieldline, você somente necessita do disco Inline IB IL 24 FLM-PAC.
"$pageName" em