Conectores pesados HEAVYCON complete

O conector certo para cada aplicação

Os conectores pesados da série HEAVYCON complete são compatíveis em termos de conexão e podem ser combinados de modo flexível.

Os conectores pesados da série HEAVYCON complete protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, sinais e dados mesmo com as condições mais difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.

Suas vantagens

  • Sempre a conexão certa para os seus requisitos graças a três séries diferentes
  • Encaixe compatível: a montagem e o encaixe das caixas são compatíveis com as caixas de alumínio dos fabricantes conhecidos
  • Combinar de modo flexível: tecnologias de conexão variáveis em insertos de contato e adaptadores de terminais
  • Tudo em uma caixa: simplesmente encaixar insertos de contato modulares para sinais, dados, potência e pneumática na moldura Snap-in e montar na caixa
  • Interfaces confiáveis: todas as caixas metálicas estão preparadas para EMC graças a superfícies e vedações condutivas

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Conectores pesados

O novo sistema fácil para muitas aplicações.