Axiocontrol – tecnologia de comando pioneira

Axiocontrol – tecnologia de comando pioneira

Experimente a automação do futuro: rápida, robusta e simples.

A nova família de controladores Axiocontrol é consequentemente adaptada para o máximo desempenho, manuseio simples e uso em ambientes industriais hostis. Em conjunto com o sistema I/O Axioline da Phoenix Contact, o Axiocontrol oferece a velocidade máxima graças a ligação direta de bus. De acordo com a capacidade de potência e a gama de funções necessárias, você pode selecionar entre AXC 1050 ou AXC 3050.

  • Flexibilidade máxima na ligação I/O - graças ao mestre de bus local integrado, PROFINET e Modbus/TCP
  • Especialmente confiável – devido à fonte de alimentação ininterrupta integrada ou a armazenagem dos mais importantes dados de controle em uma memória flash
  • Extremamente robusto – graças às características EMC excelentes, caixa testada quanto a choques e travamento duplo no trilho de fixação
  • Visualização simples – mediante o servidor web integrado
  • Emprego versátil, porque todos os protocolos TI são suportados
  • Instalação e operação amiga do usuário devido ao design homogêneo de todos os componentes Axio

Axiocontrol é rápido

Rápido – graças à ligação direta de bus  

Rápido – graças à ligação direta de bus

Os controladores Axiocontrol exploram seus pontos fortes em conjunto com o sistema I/O Axioline.

Graças à ligação direta, o PLC e o sistema I/O comunicam à velocidade da luz, oferecendo com isso também recursos de comando para instalações de qualquer tamanho. É possível conectar em série até 63 módulos Axioline-I/O com as mais variadas funções.

Para tempos de reação especialmente curtos, o AXC 3050 oferece, além disso, funções de contagem e tarefas de eventos diretamente integradas no hardware. Todos os controladores AXC e sistemas I/O Axioline são cabeados de forma rápida e fácil graças ao sistema de conexão push-in.

Axiocontrol é robusto

Robusto – graças à fonte de alimentação ininterrupta integrada e caixas robustas  

Robusto – graças à fonte de alimentação ininterrupta integrada e caixas estáveis

A caixa e o sistema eletrônico da série Axiocontrol foram otimizados expressamente para a aplicação em condições industriais adversas. Isso significa para você: em toda a parte, onde as vibrações fortes, temperaturas extremas ou falhas eletromagnéticas são um problema, os controladores Axiocontrol são a solução certa e confiável.

Graças à fonte de alimentação ininterrupta integrada no AXC 1050, você automatiza de forma mais segura, pois se necessário você pode comunicar a falha. O AXC 3050 garante os processos de sua instalação, memorizando os mais importantes dados de controle em uma memória flash em caso de falha de tensão e aumentando, assim, a disponibilidade da instalação.

Axiocontrol é simples

Simples – graças às interfaces de fácil acesso  

Simples – graças às interfaces de fácil acesso

A automação com Axiocontrol é simples. Isso começa no cabeamento sem ferramenta do PLC e dos sistemas I/O com tecnologia push-in até à programação intuitiva com o software PC WORX.

A conexão USB do AXC 3050 possibilita o registro simples dos dados em mídia removível ou a confortável atualização de firmware ou programas de controle.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte para saber mais sobre o tema Axiocontrol.