Linha Nacional de Cabos para Sensores / Atuadores

Linha Nacional de Cabos para Sensores / Atuadores

Entrega rápida com qualidade e econômia.

A Phoenix Contact Brasil possui a produção da linha básica de cabos para sensores e atuadores no Brasil para poder atender de forma rápida e eficiente com a qualidade Phoenix Contact.

Compromisso com os nossos clientes é a chave do nosso negócio, caso não encontre a solução para a sua aplicação, a fábrica nacional nos permite o desenvolvimento dos cabos especialmente para sua máquina, sistema ou produção.

Suas Vantagens

  • Entrega rápida: Em até 7 dias
  • Fácil e seguro: 100% testado
  • Solução ideal para sua necessidade
  • Conveniente: Aumenta a disponibilidade da sua máquina, graças ao sistema de diagnóstico rápido (LED).

Peça uma amostra

Por favor, preencha o formulário e requisite uma amostra.

Linha PUR para aplicações pesadas

A linha de cabos PUR se mantém permanentemente flexíveis, o que é recomendado para aplicações com movimento e devido a sua resistência, para aplicações em condições extremas de operação.

Suas Vantagens:

  • Alta resistência a produtos químicos;
  • Alta resistência a óleos e lubrificantes – DIN 60811-2-1;
  • Resistente a abrasão;
  • Ciclos de flexão por min.: 4 milhões;
  • Soluções feitas sob medida para você.

Linha PVC para aplicações convencionais

A linha de cabos PVC é a solução mais econômica para aplicações convencionais, onde o ambiente é limpo e menos agressivo.

Suas Vantagens:

  • Resistência a produtos químicos;
  • Adequado a cargas mecânicas médias;
  • Baixo desgaste;
  • Resistente a variação de temperatura (-25ºC a +80ºC);
  • Soluções feitas sob medida para você.