Saber sempre o que acontece!

Saber sempre o que acontece!

A proteção inteligente contra surtos de tensão PLUGTRAB PT-IQ avisa você ainda antes de sua instalação ficar desprotegida.

O PLUGTRAB PT-IQ é o sistema de proteção contra surtos de tensão da Phoenix Contact. Sua vantagem: Os equipamentos de proteção são monitorados em vários níveis. Isto significa que é possível prever uma falha.

Suas vantagens

  • Substituição preventiva de condutores de descarga danificados graças à indicação em vários níveis e mensagem remota
  • Instalação direta na zona Ex 2 com equipamentos de proteção para circuitos intrinsecamente seguros até à zona Ex 0
  • Instalação rápida e sem erros graças aos conectores de trilho de fixação e conectores codificados
  • Expandir o sistema até 28 equipamentos de proteção através de módulos de alimentação eficientes
  • Substituição simples do conector de proteção sem interrupção do funcionamento

PLUGTRAB PT-IQ: proteção inteligente contra surtos de tensão com sistema

PLUGTRAB PT-IQ  

Cores sinalizadoras inequívocas para o status do equipamento de proteção

O PLUGTRAB PT-IQ é um sistema composto por um controlador e uma proteção contra surtos de tensão efetiva. O controlador alimenta os equipamentos de proteção e disponibiliza a mensagem remota coletiva para até 28 módulos de proteção.

Deve-se destacar especialmente a mensagem remota em vários níveis e a sinalização dos equipamentos de proteção. Aqui, cada componente com limitação de tensão do circuito de proteção é monitorado de forma inteligente.

O sinal de status amarelo comunica que o limite de potência é atingido devido a surtos de tensão frequentes. Os condutores de descarga continuam sendo funcionais e sua instalação continua protegida. Porém, se recomenda a troca, para evitar ações de serviço desnecessárias.

Verde: equipamento de proteção O.K.

Amarelo: alcançado o limite de potência, substituição recomendada

Vermelho: sobrecarregado, substituição necessária

Proteção especial para áreas potencialmente explosivas

Áreas potencialmente explosivas  

Instale o PT-IQ Ex diretamente na zona Ex 2

Com os produtos PLUGTRAB PT-IQ Ex, tem pela primeira vez à sua disposição dispositivos de proteção contra surtos de tensão com fornecimento de energia auxiliar para o tipo de proteção contra ignição de "segurança intrínseca", que deverão ser instalados diretamente na zona Ex 2.

O PT-IQ Ex monitora de modo permanente circuitos intrinsecamente seguros até à zona Ex 0. Até mesmo aqui são detectados diretamente e comunicados equipamentos de proteção danificados.

As certificações segundo ATEX e IECEx permitem a utilização em todo o mundo.

As áreas de aplicação típicas para os PT-IQ Ex são:

  • Tecnologia de processos
  • Tecnologia da água e das águas residuais
  • Tecnologia energética
  • Tecnologia de tráfego e automação predial

Outras vantagens da família de produtos PLUGTRAB PT-IQ

Sistema de conexão PT-IQ  

Diferentes sistemas de conexão: conexão por rosqueamento e push-in

  • Instalação resistente a vibrações – o novo travamento proporciona um suporte seguro mesmo em instalações em ambientes hostis
  • Instalação com economia de espaço: em uma construção com apenas 17,5 mm de largura podem ser protegidos até cinco fios de sinal
  • Eficiência energética, pois os LEDs verdes de todos os módulos de proteção podem ser desligados centralmente no controlador
  • Variável quanto ao sistema de conexão: selecione entre a convencional conexão por rosqueamento ou a confortável conexão push-in

PLUGTRAB PT-IQ – instalação simples

Veja o vídeo e fique sabendo o quão rápido e fácil se pode realizar a ligação do PLUGTRAB PT-IQ e a integração em um conceito de telecomunicação.

Quer saber mais?

Para uma visão geral das diferentes variantes de ligação e informações detalhadas dos produtos, selecione um dos seguintes links.