TERMITRAB complete é a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo para a tecnologia de instrumentação.
Com TERMITRAB complete, você obtém um sistema completo para dispositivos de proteção contra surtos. Isso abrange desde uma proteção contra sobretensão simples de um nível até variantes plugáveis de vários níveis com seccionamento tipo faca, sinalização e opção de sinalização remota.
Graças a inúmeras propriedades, TERMITRAB complete oferece a solução ideal para praticamente todas as aplicações na tecnologia de medição, comando e regulagem.
TERMITRAB complete oferece proteção contra sobretensão em uma largura de apenas 3,5 mm. Isso é possível, entre outras coisas, graças à inovadora tecnologia de conexão push-in, bem como ao uso de componentes especialmente planos. Os dispositivos de proteção com uma largura de 6 mm também oferecem uma diversidade única de variedades de comutação e propriedades.
Os dispositivos de proteção da família de produtos TERMITRAB complete possuem uma proteção contra sobrecarga. Um dispositivo de desconexão garante um comportamento seguro em caso de sobrecarga térmica. O dispositivo de desconexão é acionado em caso de sobrecarga e sinaliza esse evento mecanicamente no dispositivo de proteção. Se desejar, você transmite o estado de até 40 dispositivos de proteção adjacentes para a sala de controle através de módulos de sinalização remota opcionalmente disponíveis.
Consoante o tipo de requisito, com TERMITRAB complete voc#x26;ecirc; encontra um dispositivo de prote#x26;ccedil;#x26;atilde;o contra surtos perfeitamente adequado. Desde o m#x26;oacute;dulo extremamente estreito para interfaces anal#x26;oacute;gicas e digitais com uma largura de apenas 3,5 mm at#x26;eacute; dispositivos de prote#x26;ccedil;#x26;atilde;o plug#x26;aacute;veis de v#x26;aacute;rios n#x26;iacute;veis com seccionamento tipo faca, indica#x26;ccedil;#x26;atilde;o de estado e op#x26;ccedil;#x26;atilde;o de sinaliza#x26;ccedil;#x26;atilde;o remota integrados.
Nas variantes do produto com seccionamento tipo faca integrado, o percurso de sinal pode ser simplesmente interrompido. Assim, p. ex., na instalação é possível instalar o lado do campo e o lado do controlador independentes entre si com o seccionamento tipo faca aberto. O sinal apenas se torna ativo fechando a faca de desconexão. O seccionamento tipo faca também é muito útil em trabalhos de manutenção como, p. ex., para testar resistências de circuito.
Em caso de manutenção, as variantes plugáveis podem ser substituídas de forma rápida e fácil, sem intervenção no cabeamento. O sinal de medição não é interrompido e os resultados de medição não são falsificados. Nas verificações regulares de proteção contra descargas atmosféricas, os dispositivos de proteção plugáveis são simplesmente verificados com o CHECKMASTER 2. Isso permite uma documentação em conformidade com as normas dos resultados do teste e, ao mesmo tempo, uma manutenção preventiva. A codificação mecânica evita a troca acidental de plugues de proteção.
TERMITRAB complete também oferece uma solução adequada para a proteção de sinais em circuitos intrinsecamente seguros com o grau de proteção contra ignição Ex i. As propriedades do circuito intrinsecamente seguro não são influenciadas pela introdução do módulo de proteção contra sobretensão. A montagem é permitida em zonas Ex 1 e 2 ou em zonas sem atmosfera potencialmente explosiva. A continuidade dos sinais é permitida até à zona Ex 0. Os artigos são certificados conforme ATEX e IECEx.
Os acessórios estão especialmente adaptados para a família de produtos TERMITRAB complete. Desse modo, suas aplicações serão expandidas com outras propriedades, mas continuam sendo os mais estreitos dispositivos de proteção contra surtos do seu tipo.
Os suportes de inserto de fusível TTC-6-FC-UT permitem uma proteção seletiva com fusíveis rápida e simples contra sobrecorrentes de circuitos de sinal. Os suportes de inserto de fusível permitem um recondicionamento simples e usam fusíveis de fraca intensidade 5 x 20 mm convencionais. Graças à instalação direta em elementos de base TTC-6 com conexão a parafuso, a economia de espaço é máxima.
Com as tampas TTC-…-LCP é alcançado o grau de proteção IP 20 com dispositivos de proteção contra surtos abertos de um dos lados. Coloque respectivamente uma tampa final em uma série de dispositivos de proteção contra surtos. As tampas estão disponíveis para dispositivos de proteção contra surtos de um nível com uma largura de 6 mm, bem como para os dispositivos de proteção extremamente estreitos de 3,5 mm.
Se forem monitorados dispositivos de proteção contra surtos TTC-...-Ex… por sinalização remota, será necessário colocar respectivamente uma placa de isolamento entre os módulos de sinalização remota e a proteção contra sobretensão. O TTC-EX-PP serve para garantir a dimensão do fio de 50 mm entre o módulo de sinalização remota e os dispositivos de proteção contra surtos.
TTC-6P-4 é a proteção contra sobretensão plugável mais estreita do mundo para aplicações de 4 condutores. Com uma largura de apenas 6 mm, ela protege confiavelmente suas aplicações na área de medição, comando e contra sobretensões, porém requer um espaço mínimo. Na medição de temperaturas e pesos se encontram aplicações típicas previstas para os novos dispositivos de proteção contra surtos. Ou eles protegem confiavelmente três condutores de suas I/Os digitais inclusive Signal Ground contra sobretensões em somente 6 mm. Com TTC-6P-4, estamos expandindo o portfólio de produtos de proteção contra sobretensão estreitos para a tecnologia de instrumentação para outras áreas de aplicação.
... com apenas dois cliques pode encontrar a proteção contra sobretensão certa para sua aplicação da tecnologia de medição, comando e regulagem? TERMITRAB complete oferece mais de 110 artigos com diversas variantes de comutação e tensão. Uma diversidade que oferece uma solução para praticamente todas as aplicações na tecnologia de instrumentação. O configurador para a proteção contra sobretensão para a tecnologia de instrumentação ajudará você a não perder o rumo. Com apenas dois cliques, você receberá uma seleção de produtos adequada que proporciona a proteção otimizada para sua aplicação. O guia de seleção proporciona uma introdução rápida às doze interfaces mais comuns na tecnologia de instrumentação. Se a sua interface não aparecer na seleção, você poderá encontrar um dispositivo de proteção contra surtos adequado através da busca detalhada.
Os sinais isolados (Loops) ocorrem com muita frequência na tecnologia de medição, comando e regulagem. Com os novos dispositivos de proteção contra surtos TERMITRAB complete muito estreitos, você obtém uma proteção ideal de seus sinais com uma largura a partir de 3,5 mm.
A diferença entre sinais isolados e sinais com potencial de referência comum é ser transmitido apenas um estado de sinal concreto. Com a proteção contra sobretensão adequada, você protege a transmissão de sinais e sua instalação continua funcionando sem falhas.
Em medições dependentes da resistência, a resistência interna dos dispositivos de proteção contra surtos pode causar uma alteração indesejada do resultado de medição. Para esses casos de aplicação existem circuitos de proteção com uma autoimpedância extremamente baixa.
As condições ambientais particulares exigem requisitos especiais para a proteção contra sobretensão. Com os dispositivos de proteção contra surtos para aplicações potencialmente explosivas, você tem a proteção adequada para assegurar a máxima disponibilidade até mesmo em áreas sensíveis.
Quanto mais comprido for o condutor no campo, mais propensa se torna a acoplamentos de sobretensão, p. ex. devido a descargas atmosféricas. Por esse motivo, proteja estes condutores com dispositivos de proteção de um nível na entrada no edifício ou em distribuidores intermédios.
"$pageName" em