Sistema de conexão inovador para o sistema fotovoltaico

Sistema de conexão inovador para o sistema fotovoltaico

O sistema mini SUNCLIX é uma nova solução de conexão abrangente para a integração de módulos fotovoltaicos na fachada.

Com a gama de conectores de encaixe SUNCLIX especialmente desenvolvido para o sistema fotovoltaico, lhe oferecemos soluções de conexão completas: desde o SUNCLIX mini para a integração em fachadas até conectores de encaixe DC e AC para instalações para telhado e terreno.

Suas vantagens

  • Integração simples em estruturas da fachada – graças ao formato compacto de todos os componentes de sistema
  • Conexão rápida no local – devido ao conector DC com sistema de conexão Pierce
  • Proteção contra refluxos – graças à caixa de diodos
  • Conexão segura – devido aos componentes compatíveis entre si

Sistema fotovoltaico integrado no edifício (BIPV)

Edifício com fachada solar  

Edifício com fachada solar

Absorver energia solar não só pelo telhado, mas também por todas as superfícies do edifício. Para esta vertente da recuperação de energia, a Phoenix Contact oferece um sistema de encaixe DC especialmente compacto com o SUNCLIX mini, para a integração em módulos de fachada.

Tomada de conexão do módulo para módulos de fachada

Tomada de conexão do módulo para módulos de fachada  

Tomada de conexão do módulo para módulos de fachada

Elemento de conexão de um polo com largura adaptável para a integração em módulos de vidro de isolamento

  • 1000 V / 15 A
  • Integração simples devido à largura adaptável
  • A vedação é efetuada em consequência da selagem do vidro de isolamento
  • Contato de faixa seguro mediante a conexão por mola SUNCLIX

Conector de encaixe DC miniatura montável

Conectores de encaixe DC SUNCLIX mini

Conectores de encaixe DC SUNCLIX mini

SUNCLIX mini – os conectores de encaixe montáveis no local em formato miniatura

  • somente 11 mm de diâmetro
  • 1000 V / 15 A
  • montar sem ferramenta especial, graças à conexão Pierce

Caixa de diodos contra correntes inversas de strings

Caixa de diodos contra correntes inversas de strings  

Caixa de diodos contra correntes inversas de strings

A caixa de diodos robusta evita refluxos e assegura uma alimentação segura

  • 1000 V / 5 A
  • Tensão de bloqueio até 2200 V

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte para saber mais sobre o tema sistema de conexão para o sistema fotovoltaico.