Tecnologia robusta – design atrativo

Tecnologia robusta – design atrativo

A automação nunca foi tão boa. Os novos PCs industriais da Phoenix Contact reúnem um design atrativo com a mais recente eletrônica, embalados em uma caixa robusta.

Os PCs industriais atrativos da série Designline são pequenos, com proteção IP65, com multitoque e sempre perto da ocorrência, porque podem ser ligados diretamente à máquina de modo especialmente simples. Com os PCs Designline, você cria conceitos de operação individuais e de fácil manutenção, se tornando no cartão de visita da sua instalação.

Suas vantagens

  • Valorização da sua máquina ou instalação com design industrial atrativo e moderno
  • Controle intuitivo por gestos – graças à funcionalidade multitoque
  • Faixa de temperatura ampliada de -20 °C a 55 °C
  • Economia de custos – pois não é necessário nenhum quadro de comando adicional
  • Aplicação ergonômica diretamente na máquina – graças à proteção IP65 total e montagem VESA100
  • Economia de espaço – somente 60 mm de profundidade
  • De fácil manutenção graças a componentes facilmente acessíveis

Utilização flexível – graças a diferentes opções de montagem

Sistema de montagem de PC industrial Designline  

Montagem flexível: IPCs Designline

Os PCs industriais Designline podem ser montados diretamente na máquina, graças ao suporte VESA100 integrado. Com processadores IntelR Core i7 de alto desempenho, isso permite você utilizar os equipamentos, por exemplo, para sistemas Manufacturing Execution, assegurar a qualidade ou controlar máquinas.

Não é necessária uma caixa em separado. Você instala o IPC diretamente ao nível dos olhos em frente à máquina e, além disso, economiza espaço.

Todos os componentes importantes são facilmente acessíveis, de modo que também se possam efetuar posteriormente intervenções de serviço sem quaisquer problemas.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte para saber mais sobre o tema PCs industriais.