Axioline – todas as redes, todos os ambientes

Axioline – todas as redes, todos os ambientes

O sistema Axioline-I/O está disponível para qualquer rede e para qualquer ambiente. Novo: Axioline E para a instalação de campo.

Com o sistema Axioline I/O você tem todas as possibilidades em aberto. Use o Axioline no quadro de comando, bem como no campo e selecione as I/Os adequadas para a sua rede preferida.

Todos os Axioline I/Os são, como sempre, rápidos, robustos e simples.

Suas vantagens

  • Aumento da saída da máquina mediante o registro de sinal rápido e síncrono
  • Extremamente robusto – graças ao excelente design de EMC e sistema mecânico estável
  • Instalação rápida e fácil graças ao sistema de conexão push-in, travamento rápido SPEEDCON e energia M12
  • Flexibilidade máxima graças à abertura da rede e grande funcionalidade para quadro de comando e instalação de campo

Axioline F – agora também com segurança

Axioline F – agora também com segurança  

Axioline F: rápido, robusto, fácil – e seguro

Axioline F agora também oferece a possibilidade de realizar aplicações de segurança. Com base em PROFINET e PROFIBUS, os novos módulos PROFIsafe asseguram a captação e emissão de sinais de segurança.

A integração completa na ferramenta de engenharia do fabricante do controlador e a parametrização simples relativa ao canal encurtam o seu processo de engenharia e economizam o tempo de colocação em funcionamento. Além disso, a mensagem de diagnóstico relativa ao canal e o simples comportamento de confirmação aumentam a disponibilidade da sua instalação.

Juntamente com o controlador de segurança RFC470S, a Phoenix Contact disponibiliza adicionalmente uma solução integral e de segurança para PROFINET.

Axioline – todas as redes

Axioline está aberto a todas as redes Ethernet e Profibus correntes.  

Axioline está aberto para todas as redes Ethernet e Profibus atuais.

A tendência na tecnologia de automação moderna segue cada vez mais no sentido dos protocolos de comunicação baseados na Ethernet. Estes são importantes sobretudo em aplicações, nas quais o tempo de reação e sincronismo são o ponto central. 

A rapidez e robustez, em simultâneo com o manuseio fácil são critérios decisivos, que cada vez mais estão em primeiro plano. Com base nestes requisitos, o sistema Axioline I/O oferece componentes para todos os sistemas Ethernet atuais, como:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • SERCOS

Adicionalmente, os componentes do sistema Axioline I/O suportam Profibus-DP.

Axioline – todos os ambientes

Axioline é aplicável no quadro de comando e no campo.  

Axioline é aplicável no quadro de comando e no campo.

Seja para a instalação do quadro de comando ou de campo – o sistema Axioline I/O oferece sempre a solução certa para a sua aplicação.

Para o quadro de comando

Axioline F é o sistema I/O em design modular para o quadro de comando. Devido aos seus tempos de reação breves, o Axioline F se adequa de forma excelente aos processos rápidos e síncronos. A tecnologia push-in garante uma instalação rápida e fácil e, graças à reduzida radiação, o Axioline F também é adequado para edifícios.
 

Para a instalação em campo

A família de produtos Axioline E no grau de proteção IP65/67 é aplicada de forma especialmente flexível graças aos dois tipos diferentes de caixa (plástico e metal), mesmo nas condições ambientais mais adversas. As novas conexões de energia M12 com até 2 x 12 A de ampacidade asseguram uma alimentação especialmente eficiente dos equipamentos. Com isso, se reduzem consideravelmente as despesas de cabeamento, pois somente é necessário um cabo de alimentação para o dispositivo. A tecnologia de conexão rápida SPEEDCON e a placa de montagem do equipamento de metal também asseguram uma instalação rápida e fácil.

Axioline – rápido, robusto, simples

Axioline I/Os são rápidos, robustos e simples.

Axioline I/Os são rápidos, robustos e simples.

Seja no quadro de comando ou no campo – todos os componentes do sistema Axioline I/O são rápidos no tempo de reação e instalação, extremamente robustos no design e no sistema mecânico, bem como simples no manuseio. Comprove você mesmo!

Axioline F e Axiocontrol

Axioline e Axiocontrol para uma solução PROFINET universal  

Axioline e Axiocontrol para uma solução PROFINET ou Modbus universal

Consiga com Axiocontrol e Axioline F uma solução universal para as suas tarefas de automatização com PROFINET ou Modbus. 

O controlador compacto Axiocontrol AXC 3050 controla de forma rápida e confiável as tarefas de automatização médias a exigentes. O mini-controlador da família Axiocontrol AXC 1050 alivia os controladores PROFINET sobrepostos como dispositivo PROFINET. Ele se adequa de forma otimizada para o controle de estações I/O descentralizadas e assegura uma elevada disponibilidade graças à fonte de alimentação ininterrupta integrada. 

Todos os controladores Axiocontrol podem ser facilmente ampliados com até 63 módulos I/O IP20 da família Axioline F.