Torre

Torre

Soluções completas inovadoras

Equipe seus sistemas na torre com soluções confiáveis e duradouras da Phoenix Contact.

Voltar para Aerogeradores

Categorias

  • Soluções para a iluminação da torre

    A Phoenix Contact disponibiliza um sistema completo para a iluminação da torre em aerogeradores, desde a fonte de alimentação ininterrupta até à luz LED.

A torre do aerogerador inclui o conversor e o cabeamento de dados, sinais e potência, como também a infraestrutura completa para o serviço do aerogerador, como a iluminação e o elevador de serviço. Todos eles são sistemas que funcionam de forma parcialmente autônoma em relação ao controlador principal, mas necessitando mesmo assim de ser monitorados e com uma configuração conforme a norma de segurança local.

Quer seja o cabeamento do conversor, a eletrônica da unidade de controle na base do aerogerador ou os sistemas de iluminação ou monitoramento, na Phoenix Contact você encontra soluções completas inovadoras para a torre do aerogerador.

Suas vantagens

  • Reduzir as ações de serviço com soluções de iluminação sem manutenção
  • Segurança funcional com soluções de segurança para sistemas autônomos ou interligados
  • Economizar tempo com soluções de cabeamento inteligentes

Cabeamento

Cabeamento na torre do aerogerador  

Soluções para o cabeamento confiável na torre

Para um cabeamento confiável a longo prazo da torre do aerogerador, você encontra um grande número de soluções na nossa gama de produtos: tanto para a transmissão de sinais como também de dados e potência.

Os cabos montados especificamente para o cliente reduzem ainda mais os tempos de instalação, pois os cabos e conectores podem ser adaptados à medida dos requisitos.

Iluminação

Iluminação na torre do aerogerador  

Soluções de iluminação sem manutenção e fáceis de instalar

As soluções de iluminação da Phoenix Contact convencem pela sua operação sem manutenção. Graças a uma tecnologia de conector especial, a iluminação da torre pode ser cabeada de forma mais rápida e especialmente fácil, sendo possível prescindir de um eletricista.

Em caso de emergência, a UPS integrada garante uma iluminação suficiente. Não são necessárias luzes de emergência, uma vez que os LEDs econômicos podem ser alimentados sem problemas através desta bateria.

Elevador de serviço

Elevador de serviço  

Soluções seguras para um desligamento seguro em caso de emergência

Para garantir a segurança das pessoas no elevador de serviço, oferecemos sistemas de segurança funcional independentes para um desligamento seguro em caso de emergência.

Na sua base estão mini-controladores modulares assumindo as funções de monitoramento. A comunicação com o controle da instalação é estabelecida através de módulos de rádio RADIOLINE.

Tecnologia para subsistemas autônomos e interligados

A torre de um aerogerador também requer tecnologia robusta. Equipe os sistemas que funcionam de forma parcialmente autônoma, como o elevador de serviço, com soluções confiáveis e duradouras da Phoenix Contact.

Assim, a tecnologia de comando modular e um abrangente portfólio de módulos I/O permitem também uma expansão flexível, mesmo posteriormente, por exemplo, para o registro de dados de energia para a alimentação de energia. Em tudo relacionado com a iluminação, o mais importante é um cabeamento rápido e sobretudo fácil.

Tecnologia para subsistemas autônomos e interligados

Tecnologia robusta para a torre – desde o cabeamento, passando pela iluminação, até ao elevador de serviço
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
Soluções para a iluminação da torre

Sistema completo de um quadro de comando