O monitoramento do estado da pá do rotor é uma tarefa sensível considerando os diâmetros cada vez maiores dos rotores. Graças ao monitoramento certo, a eficiência da instalação é reforçada e as funções de segurança importantes são percepcionadas para proteger o aerogerador contra danos.
Novas tecnologias e sensores sem fio tornam possível um gerenciamento eficiente e sustentável, mas também, ao mesmo tempo, um reequipamento eficiente de turbinas mais antigas.
Graças à combinação de detecção de gelo, medição de descargas atmosféricas e monitoramento de carga, com a nossa solução de monitoramento de pás Blade Intelligence você tem sempre o estado de suas pás dos rotores sob controle e, desse modo, consegue reagir atempadamente aos eventos. Blade Intelligence está disponível em diversas variantes e também pode ser integrada em instalações existentes posteriormente e de modo confiável.
Monitoramento de estado através de tecnologia de medição inovadora
O design modular da solução Blade Intelligence permite uma combinação individual das soluções únicas em função da demanda. Os sensores especialmente desenvolvidos para a utilização na pá do rotor fornecem todos os dados necessários para o processamento em uma unidade de avaliação comum.
É possível uma expansão com sensores adicionais a qualquer altura. Novas tecnologias e sensores sem fio tornam possível um gerenciamento eficiente e sustentável.
Oferecemos um apoio digital para a instalação dos sensores via aplicativo. Logo na instalação e configuração na pá do rotor é possível documentar no aplicativo a posição dos sensores por foto, bem como outras informações para a montagem. Esses dados são transferidos para o controlador correspondente.
Graças à utilização da PLCnext Technology, o Blade Intelligence é perfeitamente adequado para a utilização em aerogeradores modernos. Uma integração de Matlab Simulink permite a instalação e integração simples dos modelos para o controle do aquecimento das pás no controlador. Desta forma, o aquecimento das pás pode reagir diretamente à alteração de condições na pá do rotor.
Plataforma para a automação sem limites
A Phoenix Contact oferece soluções inovadoras e confiáveis para instalações e parques de energia eólica.
Sistema completo para o monitoramento integral das pás dos rotores
"$pageName" em