Nacelle

Nacelle

Aproveitamento do vento otimizado

Oriente seu aerogerador da melhor forma para o vento e aumente assim seus rendimentos.

Para orientar a nacelle de forma ideal para o vento é necessária a interação de muitos componentes. Os dados da medição do vento são permanentemente avaliados e comparados com o comportamento da instalação.

Um monitoramento seguro do estado pode garantir a orientação sempre ideal do aerogerador e gerar o melhor rendimento possível. Além da operação confiável da instalação, quando necessário também tem de ser possível estabelecer um estado seguro para trabalhos de serviço.

Suas vantagens

  • Mecanismo de orientação confiável graças a sistemas de comando com alta disponibilidade
  • Recolha de dados otimizada para o mecanismo de orientação com soluções para a medição do vento
  • Proteção de pessoas e da máquina através de sistemas de segurança de alto desempenho

Mecanismo de orientação

Solução para o mecanismo de orientação  

Soluções à medida para o mecanismo de orientação

Garanta um mecanismo de orientação ideal através do controle eficiente dos motores.

Na Phoenix Contact você encontra soluções à medida para todas as tarefas relacionadas com o mecanismo de orientação, desde cabeamento robusto com conectores pesados até ao sistema de comando.

Medição do vento

Solução para a medição do vento  

Através de torres anemométricas você registra a intensidade e a direção do vento

As informações sobre a intensidade e a direção do vento são essenciais para a função de um aerogerador. Por esse motivo, a segurança funcional e a máxima confiabilidade dos componentes desempenham um importante papel.

Oferecemos soluções completas com as quais você está sempre informado sobre os valores relevantes. Assim, o processamento de dados pode ser baseado em hardware ou também em software, p. ex., com o processamento seguro de valores analógicos SAFE AI.

Proteção e segurança

Caixa multiplicadora do aerogerador  

Com os produtos de segurança você implementa funções de segurança em sua instalação de forma eficiente

O monitoramento seguro do estado é o seguro de vida dos técnicos de serviço quando estamos falando de aerogeradores.

Com equipamentos de comutação de segurança você implementa facilmente, por exemplo, aplicações de parada de emergência. A adaptação pode ser personalizada e existe a possibilidade de combinação de várias funções de segurança.

As soluções de segurança da Phoenix Contact não são somente adequadas para sistemas interligados como também para aplicações independentes.

Soluções para o monitoramento complexo de instalações

As condições de operação devem ser ideais para prolongar da melhor forma a vida útil de componentes como a caixa multiplicadora e o gerador.

Para esse efeito, é necessário registrar inúmeros valores de medição dos sensores, utilizados como base para o controlador da instalação monitorar os estados. Adicionalmente, os dispositivos de segurança e instalações de medição do vento precisam ser perfeitamente integrados no sistema.

Soluções para o monitoramento complexo de instalações

Soluções para o monitoramento do estado de sua instalação, permitindo prolongar a vida útil de componentes como a caixa multiplicadora e o gerador