Conversor e alimentação de rede

Conversor e alimentação de rede

Alimentação em conformidade com as normas

As soluções completas para o gerenciamento de alimentação de energia permitem reagir de forma flexível a eventos na rede.

Voltar para Aerogeradores

Categorias

Atualmente, a alimentação da energia produzida na rede de alimentação está sujeita a requisitos claramente mais elevados do que há poucos anos. Para garantir a estabilidade de rede, praticamente todos os países reforçaram significativamente as diretrizes relativas à alimentação de rede. Por esse motivo, cada aerogerador ou cada parque eólico necessita de um gerenciamento de alimentação de energia independente.

A Phoenix Contact oferece soluções completas para o gerenciamento de alimentação de energia e o monitoramento de rede, de modo a você poder cumprir estes requisitos com instalações em conformidade com as normas.

Suas vantagens

  • Conectar eletrônica de potência de forma segura com soluções para qualquer bitola
  • Proteção da instalação de fácil manutenção graças à função de consulta remota
  • Alimentação conforme as regras com soluções para o gerenciamento de alimentação de energia

Tecnologia de conexão

Tecnologia de conexão da Phoenix Contact  

Tecnologia de conexão adequada para a dimensão de sua instalação

Devido a EMC, é necessário observar requisitos mais elevados para a comunicação de dados e sinais no que se refere ao conversor.

Adicionalmente, a tecnologia de conexão de placa de circuito impresso tem de ser concebida em conformidade e também deve ser capaz de transmitir correntes até 125 A.

Não interessa a dimensão da instalação implementada ou quais diretrizes locais você deve respeitar, aqui você encontra a tecnologia certa.

Proteção e distribuição

Componentes para a proteção contra descargas atmosféricas  

Proteção confiável contra danos devido a descargas atmosféricas

Devido ao seu local exposto, os aerogeradores possuem um maior risco de descargas atmosféricas.

O POWERTRAB da Phoenix Contact é um dispositivo de proteção extremamente robusto e de alto desempenho contra raios de tipo 1, protegendo sua instalação de forma confiável contra danos devido a sobretensões.

No programa CLIPLINE complete você encontra a solução adequada para qualquer requisito de uma distribuição de altas correntes fácil e rápida em sua eletrônica.

Alimentação de rede

Posto de transformação na base de um aerogerador  

Soluções completas para a alimentação de rede

Desde o reequipamento até a nova construção: com as soluções completas da Phoenix Contact para a alimentação de rede de seu aerogerador você implementa as diretrizes locais em conformidade com as normas e, mais importante, de forma eficiente.

Os transformadores de corrente PACT RCP, por exemplo, são o elemento mais importante de uma solução de reequipamento rápida para o registro de dados na alimentação de rede.

Alimentação de energia em qualquer momento e conforme as normas

Atualmente, um aerogerador também deve cumprir a tarefa de evitar oscilações de rede para aumentar a estabilidade da rede. É necessário cumprir os requisitos de ligação à rede que, por exemplo, na Alemanha resultam da norma VDE-AR-N 4105. E é necessário integrar uma proteção da rede e da instalação que registre os valores de estado da rede e, se necessário, efetuar desligamentos de emergência conforme um procedimento definido.

De acordo com estes requisitos, tem de ser garantido o funcionamento de todo aerogerador e, em simultâneo, é necessário monitorar a rede de forma contínua. Com soluções da Phoenix Contact para o gerenciamento de alimentação de energia você pode monitorar continuamente a rede de alimentação e, assim, o controlador da instalação pode reagir a eventos na rede.

Solução para a alimentação de rede em conformidade com as normas

Com soluções da Phoenix para o gerenciamento de alimentação de energia você reage de forma flexível a eventos na rede