Desinfeção, amaciamento, tratamento de água pantanosa

Desinfeção, amaciamento, tratamento de água pantanosa

Para a maior qualidade da água

Cumpra os mais elevados requisitos em qualidade da água com soluções da Phoenix Contact.

A função da desinfeção da água potável é eliminar de forma confiável bactérias e vírus. A cloração é comprovadamente o processo de desinfeção na preparação de água potável e evita um reaparecimento de germes na rede de distribuição.

Garanta uma operação da sua instalação confiável e sem interrupções. A Phoenix Contact oferece produtos e soluções que correspondem às normas legais e às elevadas exigências de qualidade da água.

Suas vantagens

  • A sua instalação está sempre sob controle, graças à visualização no local com diagnóstico remoto integrado
  • Registro de sinal confiável para a descarbonização, graças a uma operação sem interrupções, inclusive em caso de falha de corrente elétrica
  • Soluções de controle modulares para a operação confiável de instalações de tratamento com dióxido de cloro

Diagnóstico remoto integrado na desinfeção

Componentes para o controle da instalação de tratamento  

Controle e visualização da instalação de cloro

A legislação exige a desinfeção da água potável, por exemplo, utilizando de dióxido de cloro. Valores de medição como o fluxo e o cloro residual servem para o controle exato das instalações de tratamento com dióxido de cloro.

A combinação da tecnologia de comando com a visualização Web integrada permite um controle exato com operação no local.

Isolamento galvânico simples

Componentes para a medição de sinais de corrente durante a operação  

Medição de sinais de corrente durante a operação

Durante a descarbonização para diminuir a dureza da água são utilizados os mais diversos processos. Em todos os quadros de comando de medição, de controle e de regulação deve haver um isolamento galvânico.

As soluções da Phoenix Contact garantem uma operação sem interrupções, graças à medição de sinais de corrente durante a operação sem abertura do anel de corrente.

Visualização diretamente no local baseada na Web

Screenshot do software de visualização atvise®  

Visualização diretamente no local com atvise®

Durante o tratamento da água pantanosa, a água de lavagem em contracorrente dos níveis de filtragem é sedimentada.

PCs de painel com o software de visualização atvise® asseguram a visualização no local e apoiam o pessoal de manutenção durante a manutenção diária.

Soluções para instalações de tratamento com dióxido de cloro

Para a dosagem correta do dióxido de cloro, as instalações de tratamento requerem um monitoramento e regulação da quantidade exatos da alimentação com água de operação no injetor.

A tecnologia de comando modular da Phoenix Contact cumpre estas exigências, graças à ligação inteligente PROFINET ou PROFIBUS da instalação de tratamento. Sua instalação de cloro está sempre sob controle, graças à visualização no local integrada.

Topologia: soluções para instalações de tratamento com dióxido de cloro

Regule e monitore sua instalação de cloro com tecnologia de controlador e tecnologia de visualização da Phoenix Contact