Controle eficiente da iluminação rodoviária através da ligação à Cloud

Visão geral

Iluminação rodoviária com LEDs  

A iluminação LED é, atualmente, o padrão e oferece muitas funções adicionais

  • Para operadores de sistemas de iluminação rodoviária, um controle eficiente e economizador de energia do sistema é muito importante.
  • A Phoenix Contact oferece sistemas escalonáveis, desde os processos de comutação simples aos algoritmos de iluminação complexos.
  • Para aplicações futuras ou alterações das especificações dos organismos públicos (por exemplo, a videovigilância), a Phoenix Contact disponibiliza já hoje a tecnologia adequada.

Aplicação

Produtos para o controle de pontos luminosos  

Produtos para o controle de pontos luminosos

Atualmente, a tecnologia LED é a primeira opção para a iluminação de ruas, locais públicos, passagens subterrâneas e instalações semelhantes, substituindo gradualmente os conceitos de iluminação convencionais.

No entanto, os grandes potenciais da tecnologia LED não são, normalmente, completamente aproveitados. A pura troca de pontos luminosos faz todo o sentido, mas não é eficaz por si só sem outras medidas adicionais. Só com um controle ideal dos corpos de iluminação é que é possível obter enormes potenciais de poupança, graças a uma operação eficiente do ponto de vista energético. A iluminação rodoviária moderna deverá, além disso, incluir possibilidades de aplicação que vão para além da simples iluminação.

Solução

Luz LED  

Luz LED

Para a iluminação rodoviária, a Phoenix Contact oferece produtos e soluções de sistema que podem ser integrados pelos fabricantes de sistemas de iluminação, ou montados como módulos suplementares para a operação.

A gama de produtos vai desde os produtos eletromecânicos para uma operação de dez anos até à integração dos pontos luminosos em sistemas de Cloud. Desenvolvem-se, assim, sistemas de carregamento para a eletromobilidade, por exemplo, que são integrados diretamente no poste de iluminação. Para o fabricante das luzes estão então também disponíveis interfaces padronizadas para o gerenciamento da contabilização com base nas tecnologias de Cloud.

Adaptação da aplicação aos requisitos individuais da entidade operadora

O município ou a entidade operadora da solução de iluminação decidem que características adicionais deverão distinguir a instalação. As possibilidades vão desde a comutação simples com as respectivas especificações até à integração de dados cadastrais e aplicações web.

A Phoenix Contact opera já hoje as tendências futuras de uma infraestrutura urbana moderna que requer cada vez mais uma fusão de várias aplicações no ponto luminoso. Cada vez mais é necessária não apenas a integração das luzes em rede, mas também a disponibilização de uma rede WLAN pública. A esta necessidade acresce um aumento considerável da videovigilância, bem como uma quantidade crescente de veículos elétricos. Foi precisamente para estas tarefas que a Phoenix Contact desenvolveu produtos que podem ser combinados ao criar a solução de iluminação e que ampliam o espetro de funções de acordo com as necessidades. É por isso que a disponibilização dos dados para diversas aplicações na Cloud desempenha um papel importante.

Além disso, também é possível utilizar os dados das aplicações web clássicas para uma operação eficiente do ponto de vista energético. Estes podem ser, por exemplo, dados meteorológicos detalhados ou novos parâmetros de especificação do calendário de eventos do município, que influenciam de forma determinante o controle da iluminação de um desfile.

Topologia: regulador de carga  

Reguladores de carga para diversas aplicações

Suas vantagens

  • Sistema de segurança futura graças à construção modular e à ligação à Cloud
  • Soluções de iluminação escalonáveis de acordo com a aplicação através da integração de funções adicionais
  • Experiência tecnológica de muitos anos, graças aos inúmeros projetos implementados

Produtos

DescriçãoTipoCódigo
Sistema de sinalização GPRS para controle remoto das saídasTC MOBILE I/O X3002903807
Controlador de carregamento ACp. ex.: EM-CP-PP-ETH2902802
Protetor contra surtos de tensão tipo 2p. ex.: BLT-T2-1S-320-UT2906101
Módulo de rádio - Ponto de acessoFL WLAN 51002700718
DescriçãoTipoCódigo
Sistema de sinalização GPRS para controle remoto das saídasTC MOBILE I/O X300
Controlador de carregamento ACp. ex.: EM-CP-PP-ETH
Protetor contra surtos de tensão tipo 2p. ex.: BLT-T2-1S-320-UT
Módulo de rádio - Ponto de acessoFL WLAN 5100
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
Referrer: