Solução para a recolha de dados meteorológicos

Visão geral

Recolha de dados meteorológicos  

Recolha de dados meteorológicos

  • O mais importante para os operadores de grandes instalações fotovoltaicas é a eficiência. Uma medida possível é o coeficiente de desempenho.
  • Com a estação meteorológica Phoenix Contact, os projetistas e operadores de instalações dispõem de uma solução testada e, deste modo, segura para determinar o coeficiente de desempenho.
  • A solução apoia os operadores na otimização do rendimento e da disponibilidade da instalação.

Aplicação

Estação meteorológica na instalação fotovoltaica  

Registro de informações meteorológicas através de sensores comuns

O registro de dados operacionais é muito complexo em centrais de energia fotovoltaica. Não é suficiente registrar apenas os dados de potência de cada string de módulo e dos inversores.

Para os operadores de grandes instalações fotovoltaicas a eficiência é de enorme importância. A relação entre o rendimento efetivo e o rendimento máximo possível, o chamado coeficiente de desempenho, permite retirar conclusões a esse respeito. Para calcular estes valores, a estação meteorológica registra, entre outros, valores referentes a radiação solar, velocidade do vento e temperatura. Estas informações permitem identificar perdas e erros da instalação.

Em caso de uma pressão demasiado alta do vento, estes dados são registrados pelos sensores meteorológicos, processados na estação meteorológica e transmitidos para o controlador.

Em sistemas fotovoltaicos rastreados, o registro da velocidade do vento é até mesmo importante para a segurança, para proteger os módulos fotovoltaicos contra danos. O controlador ordena que os módulos fotovoltaicos sejam colocados em uma posição segura, de modo a reduzir a atuação de força a evitar danos.

Recolha de dados meteorológicos para instalações em campo aberto

Os operadores de instalações em campo aberto exigem o registro de todos os dados meteorológicos disponibilizados pelos sensores. Esses dados devem ser transferidos para um sistema SCADA central para efeitos de monitoramento e controle, por meio de interfaces adequadas.

O registro de dados e sua transmissão precisam estar garantidos em todas as condições ambientais que possam ocorrer no campo.

Recolha de dados meteorológicos para instalações em campo aberto

Estação meteorológica para um registro contínuo de todos os dados meteorológicos importantes

Solução

A Phoenix Contact GmbH oferece tudo o que é necessário para a recolha de dados meteorológicos. A norma 61724-1 descreve os requisitos de exatidão para sensores ambientais dependendo das classes de instalação A a C. As instalações de classe A são centrais de energia fotovoltaica em que têm de ser cumpridos os mais altos requisitos. Todos os sensores disponibilizados pela Phoenix Contact cumprem os requisitos desta classe.

Todos os sensores oferecidos possuem uma interface Modbus com inúmeras vantagens. Por um lado, para o registro de dados de todos os sensores somente é necessária uma interface, minimizando os custos do sistema e da interface. Em caso de alteração de requisitos, é suficiente adicionar ou remover sensores, sem necessidade de influenciar a interface. Isso facilita a simples multiplicação da aplicação, mesmo com requisitos alterados.

Em comparação com estações meteorológicas compactas, os sensores oferecidos pela Phoenix Contact são módulos individuais. Isso significa que, em caso de falha de sensores individuais, apenas é necessário substituir os sensores afetados. A substituição é rápida e sem complicações com o auxílio de conectores de encaixe circulares M12 Phoenix Contact que cumprem os altos padrões industriais.

Se você usar nossa estação de registro de dados, a conexão é feita diretamente na combinação de equipamentos de comutação com o auxílio do conector de encaixe circular. Além disso, está prevista uma fonte de alimentação ininterrupta para suprimir breves falhas de alimentação.

Nosso programa de aplicação especificamente desenvolvido com gerenciamento baseado na web oferece a possibilidade de colocar os sensores em funcionamento sem conhecimentos de programação. A autoconfiguração detecta automaticamente todos os sensores conectados no bus e, graças ao controlador integrado, permite a transmissão através de interfaces comuns como Modbus/TCP, Profinet, etc.
Com uma tensão de alimentação de 24 V, todos os sensores possuem uma proteção contra inversão de polaridade que minimiza o seu risco de investimento.

Interação entre sensores, estação meteorológica, memória de dados e interface web  

A estação meteorológica armazena localmente os dados registrados e os disponibiliza para o usuário através de uma interface web

Suas vantagens

  • Todos os sensores cumprem os requisitos da norma IEC 61724-1 para instalações de classe A
  • Esforço reduzido de colocação em funcionamento e configuração graças a Plug and Play
  • Flexibilidade graças a seleção individual de sensores
  • Conexão simples graças a conectores de encaixe circulares M12 com qualidade industrial
  • Facilidade de instalação e possibilidade de colocação em funcionamento fácil sem conhecimentos de programação
  • Proteção contra inversão de polaridade dos sensores integrada
  • Suporte de interfaces padronizadas

Produtos

DescriçãoTipoCódigo
Combinação de equipamentos de comutação para o registro e transmissão de valores de mediçãoSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
Programa de aplicação com gerenciamento baseado na web incluído e drivers de interface para o registro de dadosSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
Licença de softwareSOLARWORX2403108
Sensor da direção do vento ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Sensor da velocidade do vento ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Sensor de temperatura, umidade e pressão do ar ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Piranômetro padrão secundário ModbusSOL-ES-PRO-PYR1074979
Piranômetro padrão de primeira classe ModbusSOL-ES-BSC-PYR1093211
Sensor de medição da água de precipitação ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Célula de referência ModbusSOL-ES-PRO-RC1074982
Sensor de temperatura do módulo ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Cabeamento e material de fixação  
Travessa para sensores de ventoSOL-ES-TRA-7501074980
Travessa para THP e piranômetroSOL-ES-TRA-10001074981
Cabo de sensor 0,3 mSAC-5P-M12MS/0,3 PUR/M12FS SH1500884
Cabo de sensor 0,6 mSAC-5P-M12MS/0,6 PUR/M12FS SH1500897
Cabo de sensor 1,5 mSAC-5P-M12MS/1,5 PUR/M12FS SH1500907
Cabo de sensor 3,0 mSAC-5P-M12MS/3,0 PUR/M12FS SH1500910
Distribuidor YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Mangueira de proteçãoWP-PA HF 13,0 BK3240681
Conector para célula de referênciaSACC-M12MS-4PL M1424649
DescriçãoTipoCódigo
Combinação de equipamentos de comutação para o registro e transmissão de valores de mediçãoSOL-SC-PRO-WTH-STN
Programa de aplicação com gerenciamento baseado na web incluído e drivers de interface para o registro de dadosSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
Licença de softwareSOLARWORX
Sensor da direção do vento ModbusSOL-ES-PRO-WD
Sensor da velocidade do vento ModbusSOL-ES-PRO-WS
Sensor de temperatura, umidade e pressão do ar ModbusSOL-ES-PRO-THP
Piranômetro padrão secundário ModbusSOL-ES-PRO-PYR
Piranômetro padrão de primeira classe ModbusSOL-ES-BSC-PYR
Sensor de medição da água de precipitação ModbusSOL-ES-PRO-RF
Célula de referência ModbusSOL-ES-PRO-RC
Sensor de temperatura do módulo ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Cabeamento e material de fixação  
Travessa para sensores de ventoSOL-ES-TRA-750
Travessa para THP e piranômetroSOL-ES-TRA-1000
Cabo de sensor 0,3 mSAC-5P-M12MS/0,3 PUR/M12FS SH
Cabo de sensor 0,6 mSAC-5P-M12MS/0,6 PUR/M12FS SH
Cabo de sensor 1,5 mSAC-5P-M12MS/1,5 PUR/M12FS SH
Cabo de sensor 3,0 mSAC-5P-M12MS/3,0 PUR/M12FS SH
Distribuidor YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Mangueira de proteçãoWP-PA HF 13,0 BK
Conector para célula de referênciaSACC-M12MS-4PL M