Integração em edifícios

Integração em edifícios

Conectar e ligar

O sistema de encaixe em formato miniatura cumpre os requisitos da tecnologia de conexão para a integração em edifícios.

Captar energia solar não só do telhado, mas de toda a superfície do edifício: a Phoenix Contact desenvolveu um sistema de encaixe DC em formato miniatura para esta tendência na produção de energia com sistemas fotovoltaicos.

Com ele, a fachada dos edifícios é eficientemente usada para a produção de energia. Neste contexto, os espaços geralmente reduzidos colocam requisitos especiais à tecnologia de conexão para módulos fotovoltaicos integrados na construção. O sistema de encaixe miniatura da Phoenix Contact cumpre estes requisitos com excelência.

Suas vantagens

  • Design especialmente estreito
  • Adequados para bitolas do condutor de 2,5 mm²
  • Conexão rápida graças ao sistema de conexão Pierce
  • Concebidos para correntes até 15 A e tensões até 1000 V
  • Totalmente protegido graças à classe de proteção IP68

Conectar módulos de fachada

Tomada de conexão para módulos de fachada  

Tomada de conexão de largura flexível conforme o requisito do cliente

Em cada polo é utilizada uma tomada de conexão do módulo. Ambas as tomadas de conexão do módulo são integradas no módulo da fachada e preenchidas com massa de vidraceiro.

Graças à largura adaptável, as tomadas de conexão do módulo são muito fáceis de integrar.

Tecnologia de conexão compacta

Sistema de conexão miniatura DC para módulos de fachada  

Tecnologia de conexão para módulos de fachada em formato miniatura

O formato compacto dos conectores permite uma instalação coberta por trás dos módulos fotovoltaicos ou a montagem direta nos perfis da fachada. A montagem é rápida e fácil sem ferramentas especiais.

Proteger contra refluxos

Caixa de díodos para módulos de fachada  

Proteção confiável contra refluxos graças ao díodo de string DC

Nos módulos fotovoltaicos, as sombras podem causar refluxos. O díodo de string DC com sua caixa robusta e o formato plano assegura um fluxo de corrente estável entre os módulos da fachada.

Ele protege os módulos contra refluxos de até 5 A com 1000 V conforme IEC. A tensão de bloqueio máxima é de 2200 V.

Tecnologia de conexão para BIPV

Desde a tomada de conexão até o díodo de string, todos os componentes ficam invisíveis na fachada do edifício.

Sistema de conexão miniatura para módulos de fachada

Mesmo com pouco espaço, o sistema de encaixe miniatura oferece uma tecnologia de conexão confiável

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)