Gerenciamento de parques: automação e visualização

Gerenciamento de parques: automação e visualização

Dados meteorológicos sob controle

Com a estação meteorológica da Phoenix Contact, você está sempre informado sobre a eficiência de sua instalação.

Voltar para Instalações ao ar livre

Categorias

Os operadores de instalações fotovoltaicas pretendem estar sempre a par da eficiência energética e da confiabilidade de sua instalação em campo aberto. Uma medida possível para o efeito é o coeficiente de desempenho, que indica a relação entre o rendimento efetivo da instalação e o rendimento teoricamente possível.

Se este valor baixar inesperadamente, isso indicia um erro da instalação. As estações meteorológicas medem, 24 horas por dia, dados meteorológicos importantes, como a incidência dos raios solares, a velocidade do vento e a temperatura. Estes dados são utilizados para o cálculo do coeficiente de desempenho.

Suas vantagens

  • Custos reduzidos de engenharia e de operação graças a soluções de automação inteligentes
  • Conexão simples Plug and Play dos sensores meteorológicos
  • Possibilidade de aquecimento de sensores
  • Adequado para qualquer aplicação, desde uma simples interface de operação até à solução SCADA
  • Operação intuitiva, graças a uma interface gráfica clara

Registrar dados meteorológicos

Garças ao nosso portfólio abrangente de sensores ambientais que podem ser diretamente acoplados via Modbus ao nosso controlador, oferecemos estações meteorológicas compactas adaptadas especialmente às suas necessidades. Os sensores já parametrizados estão diretamente disponíveis para a transmissão de dados meteorológicos.

Conectar

Estação meteorológica em uma instalação fotovoltaica  

É possível a conexão de todos os sensores comuns à estação meteorológica

A estação meteorológica da Phoenix Contact é universalmente aplicável e permite a conexão de até onze sensores comuns via interfaces standard.

Além disso, todos os componentes elétricos dentro da estação meteorológica estão protegidos de modo confiável contra sobretensões.

Colocação em funcionamento

Interface web para a parametrização de uma estação meteorológica  

Parametrização simples da estação meteorológica através de interface web

Os diversos sensores são configurados facilmente através da interface web. Por conseguinte, a colocação em funcionamento da estação meteorológica dispensa conhecimentos de programação.

Os dados meteorológicos recolhidos são armazenados localmente no controlador e podem ser acessados quando necessário.

Visualizar

Disponibilizamos um software flexível e fácil de operar para a implementação de diferentes tarefas de visualização. Para a representação de sua instalação fotovoltaica você necessita apenas de um navegador. Além disso, a Phoenix Contact oferece uma funcionalidade SCADA e suporte multitoque para uma operação confortável em dispositivos inteligentes.

Transmissão de dados

Fonte de alimentação e controlador na aplicação  

Interfaces para a transmissão de dados para um sistema SCADA

Para permitir a conexão simples a um sistema SCADA hierarquicamente superior, os dados meteorológicos são, conforme necessário, disponibilizados em um formato de dados padronizado, como Modbus, PROFINET ou SunSpec®, e transmitidos via Ethernet.

O acesso à estação meteorológica é possível em qualquer momento dentro da rede da instalação graças à interface web.
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
Estação meteorológica para instalações fotovoltaicas ao ar livre

Os dados meteorológicos são transmitidos para um sistema SCADA central.