Gerenciamento de parques: automação e controle

Gerenciamento de parques: automação e controle

A melhor interligação

Aumente o grau de eficiência através de uma automação e interligação inteligentes da sua instalação.

Voltar para Instalações ao ar livre

Categorias

Utilize um registro contínuo de dados operacionais e um gerenciamento inteligente de dados para melhorar o grau de eficiência e o índice de rendimento da sua instalação fotovoltaica. Os componentes de infraestrutura de rede da Phoenix Contact permitem você interligar de forma segura e confiável a sua instalação fotovoltaica em campo aberto.

Graças a ferramentas de automação e visualização inteligentes, você pode registrar e avaliar continuamente os dados da instalação em campo aberto. Além disso, você pode efetuar a manutenção de instalações em campo aberto de forma remota através da rede pública.

Suas vantagens

  • Custos reduzidos de engenharia e de operação graças a soluções de automação inteligentes
  • Redes redundantes e, desse modo, à prova de falhas
  • Transmissão de dados padronizada conforme SunSpec® ou IEC 61850
  • Engenharia rápida graças a módulos funcionais específicos

Interligar

Switch na aplicação  

Componentes de rede para uma operação segura de instalações fotovoltaicas

Interligue sua instalação em campo aberto de forma rápida e simples com componentes da Phoenix Contact. Assim, você configura redes redundantes e protegidas por firewalls.

Independentemente do meio de transmissão utilizado no seu processo: em nossa gama você encontra os componentes de rede adequados para criar soluções de comunicação à prova de falhas. A base para isso são switches Gigabit, modems e conversores de mídia potentes.

Monitorar e controlar

Array Control na aplicação  

Registrar e avaliar continuamente todos os dados da instalação fotovoltaica

A operação rentável de instalações fotovoltaicas de grande escala requer um monitoramento e controle contínuos no nível do segmento. O nosso logger de dados assume esta função e registra todos os dados relevantes das condições ambientais e do estado do inversor. Estes dados são transmitidos para um sistema SCADA hierarquicamente superior na central.

Registro de dados – para uma operação eficiente de instalações fotovoltaicas de grande escala

Para um monitoramento efetivo de instalações fotovoltaicas de grande escala são monitoradas as correntes de cada string. Os volumes de dados produzidos são registrados por loggers de dados da Phoenix Contact. Adicionalmente, são recolhidos dados adicionais dos inversores e dos meteorológicos, como as sombras.