Gerenciamento de parques: SCADA e integração do portal

Gerenciamento de parques: SCADA e integração do portal

Gerenciamento de parques fotovoltaicos escalonáveis

Com soluções de sistema você pode registrar e avaliar continuamente dados do seu parque fotovoltaico.

Voltar para Instalações ao ar livre

Categorias

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) designa o monitoramento assistido por computador e o controle de processos técnicos. Assim, a interface de visualização é a interface para a interação entre o usuário e a máquina. As visualizações com funções SCADA convencem por serem escalonáveis e versáteis. São utilizadas em centrais fotovoltaicas de grande escala para o monitoramento e a operação de processos complexos.

Suas vantagens

  • Facilitação do gerenciamento operacional técnico de centrais fotovoltaicas de grande escala graças a integração do portal
  • SCADA suporta os padrões comuns de formatos de dados e comunicação
  • Disponibilidade de dados ideal graças ao armazenamento paralelo no portal e em SCADA
  • Colocação em funcionamento fácil mediante configuração automática de todos os participantes do parque
  • Implementação estruturada e simulação antecipada graças a desenvolvimento de sistemas baseado em modelos

Visão geral da instalação e emissão de relatórios

O pré-requisito para a operação econômica da instalação é o monitoramento contínuo da instalação fotovoltaica. Os componentes da Phoenix Contact, como firewalls industriais, roteadores de telefonia móvel e modems, garantem um acoplamento seguro dos registros de dados, portais de monitoramento e sistemas de gerenciamento.

Análise de dados na Cloud

Graças às nossas soluções em Cloud, você pode expandir sua rede PROFINET existente com serviços Cloud. Desse modo, você pode acessar com facilidade remotamente a sua instalação fotovoltaica. Também é possível utilizar serviços como monitoramento, emissão de relatórios, cálculos ou manutenção preventiva.

Integração permanente do portal

De modo a evitar lacunas de dados no monitoramento e na emissão de relatórios, em caso de faltar a ligação à Internet, os dados são automaticamente armazenados temporariamente entre a instalação fotovoltaica e o portal. Graças a interfaces do sistema abertas, se necessário, existe a possibilidade de acoplar a portais existentes.

Rendimento máximo graças a segurança em instalações fotovoltaicas

Desde a comunicação de dados, passando pelo gerenciamento de alimentação até à visualização, a Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente para a operação segura e de alta disponibilidade de instalações fotovoltaicas.

Rendimento máximo graças a segurança em instalações fotovoltaicas  

Produtividade sob controle graças a visualização na web