Inversores modulares

Inversores modulares

Instalação fácil

Com o sistema de conexão, você conecta seus inversores modulares de forma completa dos lados AC e DC.

Os inversores modulares são montados diretamente nos módulos fotovoltaicos. Sombras ou outros eventos que reduzem o desempenho deixam de ter importância para os outros módulos. Com isso é possível obter rendimentos bastante maiores.

Também deixam de ser necessárias conexões complicadas dos módulos. Está procurando uma tecnologia de conexão universal e simples de instalar para seu inversor modular? O sistema de conexão para inversores modulares da Phoenix Contact foi desenvolvido especialmente para satisfazer as suas necessidades. Ele poderá ser pré-montado de acordo com os seus requisitos para permitir uma instalação fácil através de plug and play no canteiro de obras.

Suas vantagens

  • Frente de encaixe codificada de três polos (proteção contra inversão de polaridade)
  • Máxima confiabilidade graças a contatos SUNCLIX
  • É possível a utilização de inversores modulares com uma potência de saída de 500 W
  • Sistema de conexão completo para os lados AC e DC de seus inversores modulares

Conexão de equipamento

Microinversores na aplicação  

Melhores desempenhos ao nível dos módulos graças a inversores modulares

Com os conectores DC SUNCLIX como conectores de equipamentos para inversores modulares ou para a montagem em campo, você obtém o máximo desempenho e a melhor qualidade inclusive do lado dos módulos.

Tecnologia de conexão AC

Tecnologia de conexão AC para microinversores  

Distribuidores Y AC especialmente para a utilização de inversores modulares

O conector Y AC é composto por duas conexões de 3 polos que são conectados entre si, de forma protegida contra inversão da polarização, através da linha principal (Trunk Line).

O lado do acoplamento dispõe, além do alojamento da Trunk Line, também do alojamento da Drop Line que serve de conexão com o inversor modular.

Conexão de rede

Conexão de rede para microinversores na aplicação  

Os conectores de rede permitem a alimentação de corrente elétrica na rede

Os conectores de rede representam o elo de ligação entre o sistema fotovoltaico e a rede.

Dependendo da constituição do sistema, a conexão de rede pode ser realizada através do conector ou do lado do acoplamento do conector Y AC. A extremidade livre do condutor é colocada em uma caixa de distribuição ou conduzida para a caixa de conexão do edifício através de uma luva para cabos.

Conectar o inversor modular

Na utilização de inversores modulares, cada módulo individual é operado sempre no ponto de funcionamento ideal, quer esteja por breves instantes parcialmente na sombra ou não.

Podem ser obtidos rendimentos adicionais de até 20 % através da utilização de inversores modulares, em comparação com arquiteturas de inversores modulares de strings. Conecte seus inversores modulares dos lados DC e AC com o sistema de conexão da Phoenix Contact.

Tecnologia de conexão para inversor modular

Tecnologia de conexão completa para os lados AC e DC de inversores modulares

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)