Sistemas sem fio

Sistemas sem fio

Sem fio e de alto desempenho

Descubra as possibilidades: desde o Bluetooth até o WLAN, desde os dados seriais até os sinais I/O.

Transmissão sem fio de sinais I/O e dados seriais

Registre dados de medição e informações do sistema a partir de áreas distantes ou de difícil acesso e transmita-os para pontos centrais. Para a tecnologia de interação remota, isso significa uma alternativa confiável e econômica a novos trajetos de cabos, em especial na construção de partes novas da instalação ou como substituição de cabos de comunicação defeituosos.

Os módulos de rádio dispõem de diferentes interfaces e funcionam assim como gateway entre sensores e atuadores locais da estação de processo e a estação central.


Aplicações de rede com o sistema sem fio Radioline

O sistema sem fio Radioline convence com:

  • Colocação em funcionamento rápida e fácil sem programação
  • Conexões ponto a ponto simples ou conexões de rede (estrela, malha)
  • Expansível até 32 módulos I/O por estação via T-BUS (apto para Hot-Swap)
  • Aplicações: I/O para I/O, I/O para serial, serial para serial
  • Interface RS-232 e RS-485 integrada
  • Tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0
  • Taxas de transmissão de dados ajustáveis das interfaces de rádio
  • Codificação de dados de 128 bit (AES)

Sobre os produtos desta solução

Na lista de produtos seguinte, você encontra componentes com os quais pode implementar esta solução de interação remota/manutenção remota.

Comunicação de rede sem fio com WLAN e Bluetooth

Aproveite as possibilidades da comunicação de rede sem fio e dos componentes industriais confiáveis da Phoenix Contact para a automação de sua fábrica.

Com Wireless Ethernet, você implementa soluções de rede globais em instalações extensas e integra participantes móveis – de modo seguro, potente e com facilidade de manutenção.


Possibilidades da comunicação de rede sem fio

Vantagens da comunicação Ethernet sem fio:

  • Integração perfeita e econômica em redes existentes, graças a conceitos flexíveis de instalação e de configuração
  • Máxima confiabilidade e disponibilidade com características ideais para aplicações industriais
  • Utilização versátil de Voice-over-IP até segurança – através de Ethernet como padrão de comunicação comum

Bluetooth
O Bluetooth possibilita uma conexão particularmente fácil e confiável de componentes de automação, mesmo em paralelo com outros sistemas sem fio.

WLAN
A mais recente geração WLAN IEEE 802.11n com tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) oferece um máximo de confiabilidade, taxa de transferência de dados e alcance.

Sobre os produtos desta solução

Na lista de produtos seguinte, você encontra componentes com os quais pode implementar esta solução de interação remota/manutenção remota.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)