Manutenção remota através da rede de telefone pública

Manutenção remota através da rede de telefone pública

Fácil e rápido

Graças a uma abrangente expansão, a rede de telefone pública está disponível em quase todos os países do mundo.

Para o acesso remoto temporário a suas máquinas e instalações distantes, a Phoenix Contact disponibiliza modems analógicos. Eles permitem a manutenção remota da forma mais fácil graças à comprovada tecnologia de conexão discada até as áreas mais remotas do mundo. A infraestrutura telefônica analógica permite a utilização do roteador de banda larga ADSL. Ele conecta os equipamentos Ethernet ou RS-232 industriais à Internet, via linha fixa DSL. Através de uma conexão à Internet de alta velocidade, você acessa máquinas individuais, instalações ou redes Ethernet completas em todo o mundo.

Suas vantagens

  • A comutação de anexo A/B/J possibilita uma rápida colocação em funcionamento no local sem tratamento prévio abrangente dos requisitos do fornecedor local
  • Utilização como modem DSL ou como roteador DSL fácil de ajustar no gerenciamento baseado na web
  • Adaptação automática de sinal de DSL para LAN
  • Funcionalidades integradas como firewall, VPN, NAT

Roteador ADSL para utilização em todo o mundo

Os roteadores de banda larga possibilitam a conexão em alta velocidade de equipamentos Ethernet ou RS-232 industriais à Internet e são compatíveis com todos os padrões ADSL comuns.

Através da comutação de anexo A/B/J integrada, os aparelhos podem ser adaptados de forma simples aos requisitos dos provedores de serviços de telecomunicações regionais. No modo de modem o equipamento funciona como simples conversor de DSL para LAN. Um roteador em separado e ligado a jusante assume a função de roteador e firewall. Na utilização como roteador, ao contrário, o próprio equipamento assume estas funções, de modo a não ser necessário um roteador em separado.

Roteador/modem ADSL  

Roteador/modem ADSL - um tipo de equipamento concebido não somente para a utilização industrial, como para ser aplicado de forma flexível em todo o mundo.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)