Interação remota através de linhas da própria empresa

Interação remota através de linhas da própria empresa

Através de cobre e fibra de vidro

Faça a interligação em rede de participantes distantes de modo simples e eficiente através de linhas existentes.

Faça a interligação em rede de participantes distantes de comunicação de modo simples e eficiente através de qualquer linha de 2 condutores. Para a comunicação Ethernet, PROFIBUS ou RS-232/422/485 pode utilizar, p. ex., cabos tronco e telefônicos existentes e realizar assim uma interligação especialmente econômica.

Aplique cabos Ethernet ou PROFIBUS em combinação com extensores e expanda o alcance de transmissão além do padrão correspondente até 20 km por segmento de extensor.

Suas vantagens

  • Comunicação via Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 através de qualquer linha de 2 condutores até 20 km
  • Economia de custos através da utilização de cabos de cobre existentes
  • Economia de tempo graças a colocação em funcionamento fácil e rápida, em parte via Plug and Play
  • Alta segurança contra falhas através de redundância de trajeto: ponto a ponto de 4 fios ou em parte via redundância circular

Extensor PROFIBUS/serial

Comunicação de bus de campo através de cabos tronco e telefônicos existentes  

Comunicação de bus de campo através de cabos tronco e telefônicos existentes

Descrição de aplicação

Faça a interligação em rede de participantes seriais distantes de bus de campo de forma fácil, eficiente e econômica através da utilização de condutores existentes.

Aplique cabos padrão em combinação com extensores e expanda o alcance de transmissão além do padrão correspondente até 20 km por segmento de extensor.

Alcances

Padrão de comunicaçãocom extensorsem extensor
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Comunicação serial de bus de campo através de qualquer linha de 2 condutores até 20 km

Topologia da comunicação serial de bus de campo  

Extensores PROFIBUS/seriais para um recondicionamento efetivo e eficiente

Extensor PROFIBUS

  • Taxa de transmissão de dados PROFIBUS típica de 1,5 MBit/s com aprox. 1,5 km
  • 1 porta PROFIBUS

Extensor serial

  • Selecionável RS-232, RS-422 ou RS-485
  • RS-232 até 230,4 kBit/s (comutação DTE/DCE automática)
  • RS-422/RS-485 até 2000 kBit/s
  • Resistor de terminação, pode ser ligado/desligado (RS-485 W2)

Extensores Ethernet inteligentes

Rede IP  

Comunicação via Ethernet através de qualquer linha de 2 condutores até 20 km

Descrição de aplicação

Com os extensores Ethernet você não conecta somente aplicações Ethernet ponto a ponto simples, mas também redes IP extensas até 20 km – de forma extraordinariamente simples com Plug and Play.

Para a interligação pode ser utilizada qualquer linha de dois condutores existente. O sistema pode ser expandido sem efeitos durante o funcionamento. A detecção automática de topologia e taxa de transmissão de dados economiza tempo e dinheiro já durante a colocação em funcionamento.

Conectar e monitorar de forma simples redes IP extensas

Redes IP extensas  

As redes IP também podem ser criadas com topologias circulares em estrela

Enquanto sistema extensor, os equipamentos não conectam somente aplicações Ethernet ponto a ponto simples, como também redes IP extensas.

A utilização de apenas um equipamento gerenciável permite o monitoramento remoto simples de todos os trajetos de extensor e participantes.

Extensor Ethernet gerenciável

  • Alarme de todos os eventos de sistema via SNMP
  • Diagnóstico remoto via IP: baseado na web ou SNMP
  • Proteção contra sobretensão SHDSL intercambiável
    (monitoramento de estado via SNMP)

Comunicação IP através de qualquer linha de dois condutores até 20 quilômetros

Comunicação IP através de linhas de dois condutores  

Comunicação IP através de linhas de dois condutores existentes

Para a interligação podem ser utilizadas as linhas de dois condutores existentes. O sistema pode ser expandido sem efeitos durante o funcionamento.

Características básicas para a rápida colocação em funcionamento por Plug and Play

  • Sem necessidade de configuração
  • Economia de tempo e custos através de detecção automática de topologia e taxa de transmissão de dados
  • Utilização flexível em topologias ponto-a-ponto, lineares e circulares

Extensor Ethernet não gerenciável

  • Sem endereço IP próprio (sem configuração de endereço ou rede IP)
  • Transmissão transparente de todos os protocolos Ethernet padrão: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX e BACnet/IP