Rede de telefone pública

Fácil e rápido

Fácil e rápido

Graças a uma abrangente expansão, a rede de telefone pública está disponível em quase todos os países do mundo.

Comunicar de forma fácil e rápida através da rede disponível em todo o mundo

Para o acesso remoto temporário a suas máquinas e instalações distantes, a Phoenix Contact disponibiliza modems analógicos. Eles permitem a manutenção remota da forma mais fácil graças à comprovada tecnologia de conexão discada até as áreas mais remotas do mundo.

A infraestrutura telefônica analógica permite a utilização da tecnologia ADSL de banda larga. Os roteadores de banda larga ADSL conectam equipamentos Ethernet ou RS-232 industriais via linha dedicada DSL com a
Internet. Através de uma conexão à Internet de alta velocidade de banda larga, você acessa máquinas individuais, instalações ou redes Ethernet completas em todo o mundo.


Transmissão de dados através da rede de telefone pública

Sobre os produtos desta solução

Na lista de produtos seguinte, você encontra componentes com os quais pode implementar esta solução de interação remota/manutenção remota.

Flexibilidade máxima com o roteador de banda larga DSL

  • A comutação de anexo A/B integrada permite uma rápida colocação em funcionamento no local. Não é necessário esclarecer de forma prévia e exaustiva os requisitos do provedor de serviços local.
  • Além disso, o gerenciamento baseado na web permite escolher a utilização dos equipamentos como modem DSL ou como roteador DSL de forma simples e em função da aplicação.
  • O modem DSL realiza uma adaptação de sinal de DSL para LAN.
  • O roteador DSL disponibiliza adicionalmente funcionalidades integradas de roteador, como por exemplo, firewall, VPN, NAT, etc.

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)