Telefonia móvel

Quando quiser e onde quiser

Wireless ao nível mundial

Com a rede de telefonia móvel, você tem acesso às suas máquinas e instalações quando quiser e onde quiser.

Manutenção remota através da Internet e de redes de telefonia móvel

As tecnologias de telefonia móvel oferecem-lhe a possibilidade de estabelecer conexão com suas máquinas e instalações via Internet quando quiser e onde quiser. Deste modo é assegurado um registro de dados contínuo, assim como uma manutenção remota eficiente.

Para que suas conexões de rede estejam protegidas contra falhas e manipulação, a Phoenix Contact tem à sua disposição produtos que dispõem dos mais modernos mecanismos de segurança, como VPN, codificação IPsec e firewall integrada.


Conceito de manutenção remota seguro

Conceitos de manutenção remota seguros para máquinas e instalações reduzem os tempos de parada, economizam custos de viagens e limitam as despesas administrativas.

Voltar para cima

Sobre os produtos desta solução

Na lista de produtos seguinte, você encontra componentes com os quais pode implementar esta solução de interação remota/manutenção remota.

Interação remota através da rede de telefonia móvel

Para o registro contínuo de seus dados de processo, a Phoenix Contact disponibiliza equipamentos de telefonia móvel que suportam serviços por pacotes, como GPRS e EDGE (rede GSM) e também UMTS/HSPA (3G).

Estas conexões são calculadas não pelo tempo de conexão, mas pelo volume de dados produzido. Assim é possível conectar, por exemplo, estações de bombeamento distantes ou sinais de tráfego de modo simples e econômico à central.


Tecnologia de interação remota baseada na telefonia móvel

Além dos roteadores de telefonia móvel industriais, a Phoenix Contact disponibiliza uma família de produtos completa para a comunicação via telefonia móvel industrial. Assim é possível compor soluções escalonáveis, compostas por tecnologia de comunicação, de segurança e controlador de interação remota.

Voltar para cima

Sobre os produtos desta solução

Na lista de produtos seguinte, você encontra componentes com os quais pode implementar esta solução de interação remota/manutenção remota.

Emitir alarmes ao nível mundial via SMS e e-mail

Assegure-se de que é informado sempre a tempo sobre estados de erro em suas máquinas e instalações e evite danos. A Phoenix Contact apoia você com diversas soluções de alarme.

Equipamentos de telefonia móvel industriais, como o relé SMS, com entradas de aviso e de sinalização de avaria, são ideais para o monitoramento de aplicações pequenas. Para um número maior de mensagens está disponível o mini-controlador programável ILC 151 GSM/GPRS. Com as duas soluções você pode enviar mensagens de texto como fax, SMS ou e-mail e definir uma ou várias saídas de comutação do lado remoto.


Uma rede via SMS

Uma mensagem de alarme por SMS deve, frequentemente, ser enviada não apenas para um telefone móvel, mas também para o gerenciamento de alarmes de um controlador. Isso é possível com um controlador e um modem GSM da Phoenix Contact. As mensagens por SMS podem ser recebidas e, adicionalmente, ser encaminhadas via interface OPC para um controlador.

Voltar para cima

Sobre os produtos desta solução

Na lista de produtos seguinte, você encontra componentes com os quais pode implementar esta solução de interação remota/manutenção remota.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)