Alarme através da rede de telefonia móvel

Alarme através da rede de telefonia móvel

Evitar falhas

Sempre atualizado, mesmo sem conexão constante.

Monitore valores digitais e analógicos com facilidade e segurança através da rede de telefonia móvel. O sistema compacto de interação remota TC MOBILE I/O X200 informa você mesmo no campo sobre o estado ou erros de sua instalação. Os roteadores de telefonia móvel e o controlador com modem ILC 151 GSM/GPRS integrado tornam esta possibilidade em sua tarefa principal.

Com todas as soluções você pode enviar mensagens de texto via SMS ou e-mail e definir saídas de comutação, p. ex., para ativar a máquina. Isto previne danos ou tempos de paralisação e evita ações de de serviço dispendiosas no local.

Suas vantagens

  • Menos tempo de paralisação de máquinas e instalações através do alerta automático por SMS e e-mail
  • Redução dos custos de comunicação através do alarme ativado por ocorrência
  • Como estação remota é suficiente um celular comum
  • Redes de telefonia móvel estão disponíveis em todo o mundo
  • Integração em controladores existentes

Uma rede via SMS

Alarme através da rede de telefonia móvel  

Mensagens por SMS permitem pessoas e máquinas acessarem a alarmes e operações de comutação

Mesmo atualmente o alarme de estados de erro e de valores de threshold críticos via tecnologia SMS oferece algumas vantagens em relação a métodos de comunicação modernos. Mesmo em caso de recepção insuficiente de telefonia móvel, é possível transmitir textos SMS sempre que a linguagem e a comunicação de dados já deixaram de funcionar de forma confiável. Assim é assegurada a melhor acessibilidade no campo, mesmo em caso de condições de recepção adversas.

Mesmo se uma mensagem de alarme não se destinar ao técnico no campo, mas for para ser integrada em um controlador, a tecnologia oferece uma solução. Com um controlador e um roteador de telefonia móvel da Phoenix Contact, e com a ajuda do módulo funcional RESY+, é possível recepcionar mensagens por SMS e adicionalmente, p. ex., transmitir via interface OPC para um controlador.

App gratuito para o sistema de sinalização TC Mobile I/O X200

App TC Mobile I/O  

Com o app TC MOBILE I/O você envia comandos de comutação por SMS e dispensa ter de escrever um SMS

Se chegarem alarmes por SMS, é importante estes serem eliminados. Se necessário, uma simples confirmação do erro ou um comando de reiniciar via SMS permite eliminar diretamente erros e evitar a deslocação para a instalação ou planejar uma manutenção dentro do prazo.

O app TC Mobile I/O (para iOS e Android) facilita adicionalmente o manuseamento de TC Mobile I/O X200 e dispensa a escrita de um texto SMS. Ele permite você comutar suas saídas confortavelmente com um toque de botão e ter o estado de seu equipamento sob controle e consultá-lo facilmente.

Produtos excelentes