Interação remota e manutenção remota

Interação remota e manutenção remota

Comunicação remota industrial

Acesso remoto mundial a máquinas e instalações.

Voltar para Soluções

Categorias

  • Interação remota
    Interação remota

    A transmissão segura e contínua de dados de processo para a central permite o monitoramento e a regulação até mesmo de estações exteriores e subestações distantes.

  • Manutenção remota
    Manutenção remota

    A Phoenix Contact oferece produtos que dispõem dos mais modernos mecanismos de segurança, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrado.

  • Alarme
    Alarme

    As sinalizações de aviso prévio proativas e precisas via mensagem SMS ou e-mail permitem eliminar erros com rapidez e minimizar falhas de produção.

  • Interligar
    Interligar

    As tecnologias WLAN, Bluetooth e de fibra óptica permitem uma ligação fácil e imune a interferências de diferentes partes da instalação, estações exteriores e subestações.

  • Assistência técnica e suporte
    Assistência técnica e suporte

    A Phoenix Contact oferece um conceito de serviços flexível para todas as questões relacionadas com a tecnologia de automação, seja para aplicações e sistemas ou mesmo para os temas de cibersegurança e segurança.

A conexão segura de estações descentralizadas à sala de controle pode ser realizada de diversas formas através de comunicação remota. Isto permite o acesso e o monitoramento contínuo de dados de processo desde um local central.

A manutenção remota é um acesso temporário a uma instalação ou máquina. Em comparação com isso, a interação remota exige predominantemente uma conexão permanente a uma estação distante. Diferentes sistemas de alarme garantem uma notificação atempada sobre os mais diversos estados e permitem uma disponibilidade confiável da sua instalação.