Fonte de alimentação para sistemas técnicos de segurança.
As agulhas são expostas a condições atmosféricas extremas. Por forma a assegurar o funcionamento também no inverno, as agulhas são equipadas com aquecimentos próprios. Tanto o comando como o aquecimento das agulhas têm de ser abastecidos com uma tensão contínua de 24 V. Isso é realizado por meio de uma estrutura de fornecimento redundante.
A fim de maximizar a segurança operacional, as fontes de alimentação de 24 V ligadas em paralelo têm de ser abastecidas com duas redes independentes. Para esse efeito, a ferrovia tem à sua disposição 230 V com 16,7 HZ, os quais são gerados pelo transformador a partir da tensão da catenária de 15 kV. Para a outra são utilizados 230 V com 50 HZ da empresa fornecedora de energia.
Com a série de equipamentos QUINT POWER, a Phoenix Contact oferece fontes de alimentação que são adequadas para utilização na tecnologia de sinalização. Quatro módulos com corrente de saída nominal de 5 a 20 A estão em conformidade com a diretiva ferroviária EN 50155 e são adequados para aplicações em veículos sobre trilhos.
Os componentes que são usados na tecnologia de sinalização devem não só ser resistentes a choques e vibrações, como também a influências ambientais. Não importa se os componentes são expostos a calor ou frio extremos, ar úmido ou seco: disponibilizamos produtos para a tecnologia de sinalização que correspondem a requisitos elevados e se destacam pela qualidade, confiabilidade e robustez que apresentam.
As fontes de alimentação são adequadas para a operação com 16,7 Hz na entrada. A tensão da catenária é usada por meio de um transformador. Todas as fontes de energia são comutadas em paralelo a fim de aumentar a potência e estabelecer sistemas redundantes.
As fontes de alimentação QUINT POWER são muito robustas. Todos os módulos certificados em conformidade com a norma EN 50155 possuem uma faixa ampla de temperatura de -40 °C a +70 °C. Para disparar disjuntores padronizados com rapidez, a tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology) fornece até seis vezes a tensão nominal por 12 ms. Os circuitos de corrente com erros são seletivamente desligados, o erro é identificado e as partes importantes da instalação permanecem em operação.
Um monitoramento permanente da corrente e tensão de saída assegura a realização de um diagnóstico abrangente. Este monitoramento de funcionamento preventivo exibe estados operacionais críticos e comunica-os ao controle, antes que ocorram erros.
A pintura de proteção de placas de circuito impresso garante uma operação confiável da fonte de alimentação até mesmo em condições ambientais extremas, como poeira, gases corrosivos ou 100% de umidade do ar.
Os módulos QUINT POWER protegem de forma confiável contra falhas causadas por:
"$pageName" em