Marcação para todas as aplicações ferroviárias

Portfólio de marcações adaptado

Portfólio de marcações abrangente

Identificação de qualidade e conforme as normas com o MARKING system.

Suas vantagens

  • Do planejamento à aplicação etiquetada - com o software de marcação CLIP PROJECT
  • Ampla gama de material homologado pelas normas ferroviárias
  • Montagem rápida e simples por meio dos marcadores no formato UniCard
  • Identificação conforme desejado – seja em material pré-etiquetado ou com etiquetagem específica

Aplicação

A proteção contra incêndio tem um papel central na indústria ferroviária. Não há praticamente nenhum outro setor com requisitos tão elevados ao nível de peças e componentes – incluindo os materiais de identificação e marcação utilizados. A identificação inequívoca e adequada às exigências começa logo no processo de fabrico de veículos sobre trilhos. Só assim é possível que, posteriormente, os trabalhos de manutenção sejam executados de forma rápida e confiável.

Solução

Na indústria ferroviária, as soluções de marcação convencionais têm uma utilidade relativa. Por esse motivo, os fabricantes dão preferência a materiais isentos de halogêneo. Nós lhe oferecemos uma abrangente gama de materiais isentos de halogênio que possuem propriedades otimizadas de proteção contra incêndio. Para a identificação lhe oferecemos a marcação de terminais, condutores, cabos, bem como de equipamentos e instalações.

Identificação permanente de cabos e condutores

Mangueiras retráteis pré-montadas  

Mangueiras retráteis pré-montadas

As mangueiras retráteis do tipo WMS estão isentas de halogênio e foram concebidas para uma gama de temperatura de serviço de -55 °C a +135 °C.

Suporte de marcador de cabos com etiqueta de identificação  

Suporte de marcador de cabos com etiqueta de identificação

Com os marcadores e cabos da família de produtos KMK HP pode identificar e agrupar cabos e condutores em simultâneo. O policarbonato processado corresponde aos requisitos da indústria ferroviária.

Os marcadores de cabos são certificados de acordo com as normas DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 e DIN EN 50155. Correspondem à classe de proteção contra incêndio UL 94 V0 e são concebidos para uma gama de temperaturas entre -40 °C e +125 °C.

Expanda os marcadores de cabo KMK HP com agrupadores de cabo WT-HP HF e etiquetas de identificação UCT-EMP no formato UniCard.

Materiais de marcação no formato UniCard

Materiais de marcação no formato UniCard  

Materiais de marcação no formato UniCard

A matéria-prima dos nossos materiais de marcação no formato UniCard é poliamida 6.6. Obtêm, assim, a classificação I=3/F=2 em conformidade com NF F 16-101/16-102.

Os materiais são adequados para a impressão na impressora de alta velocidade BLUEMARK CLED.

Planejamento e marcação confortáveis com CLIP PROJECT

Software de marcação CLIP PROJECT  

Software de marcação CLIP PROJECT

O software de planejamento e identificação CLIP PROJECT consiste em duas partes:

  • O CLIP PROJECT Planning para planejar e projetar réguas de terminais com rapidez e facilidade.
  • O CLIP PROJECT Marking cria etiquetas de marcação individuais para praticamente todas as aplicações.

Desde o planejamento, passando pela documentação, até à régua de terminais completa com a marcação ideal - o CLIP PROJECT oferece tudo isso. Interfaces para os sistemas CAE correntes - por exemplo, Eplan e Ruplan - complementam a solução de software.

Os dados necessários para a identificação são lidos de forma intuitiva e automatizada a partir dos dados de projeto e importados para o software. De seguida, o usuário pode imprimir as marcações ou encomendá-las através do serviço de identificação da Phoenix Contact.