Proteção contra explosão

Proteção contra explosão

A segurança é imprescindível

Com a Phoenix Contact você garante a máxima segurança em atmosferas potencialmente explosivas.

A proteção contra explosão faz parte da área da tecnologia de segurança e aborda a proteção contra a formação de explosões e seus efeitos. Sempre que se podem juntar substâncias inflamáveis, oxigênio e fontes de ignição, são cruciais a segurança de pessoas, um processo de produção seguro e sem falhas, bem como um meio ambiente limpo.

A proteção contra explosão não é uma questão que se limita apenas a instalações clássicas da indústria química e petroquímica. Também em setores aparentemente inofensivos, como, p. ex., a indústria alimentícia, existe um elevado potencial de perigo. A proteção contra explosão é habitualmente associada a gases. Mas os pós também podem causar atmosferas potencialmente explosivas. A Phoenix Contact oferece uma seleção abrangente de produtos e soluções para os requisitos de atmosferas potencialmente explosivas.

Teoria e prática

Foto de capa da brochura: Proteção contra explosão – Teoria e prática  

Proteção contra explosão – Teoria e prática

A obra de referência sobre o tema de proteção contra explosão para projetistas, configuradores e operadores de instalações. São incluídas as normas, os padrões e as diretrizes aplicáveis em todo o mundo e informações sobre a construção de instalações em atmosferas potencialmente explosivas. A brochura é completada com conhecimentos básicos sobre tecnologia MCR e a segurança funcional.