Manutenção otimizada através de melhor qualidade dos dados.
Em grandes instalações da indústria de processos são gastos muitos recursos para a documentação da instalação ser permanentemente mantida atualizada. Colaboradores de reparação ou empresas externas inspecionam regularmente a instalação de produção e documentam as alterações detectadas através dos chamados registros a vermelho. A transferência de esses registros a vermelho de listas em papel para um diagrama de tubulação e instrumentação envolve frequentemente o perigo de erros de transferência. Consequentemente, em caso de uma descontinuação do equipamento ou de alterações do produto, não é possível avaliar as informações do fabricante. Devido à alteração permanente do estoque de equipamentos de campo na instalação de produção e da falta de uma parte da informação, não é possível planejar o estoque e também é significativamente dificultada a troca necessária dos equipamentos.
80 % das instalações de processamento estão equipadas com equipamentos de campo compatíveis com HART. Mas somente 5 % usam esses sinais digitais. A Phoenix Contact possibilita a você a detecção posterior dos dados HART e disponibiliza, sem efeitos, os dados de campo necessários para isso em formato OPC-UA. Graças a estes dados adicionais e inteligentes dos equipamentos de campo, nós asseguramos uma transparência digital da instalação, o chamado gêmeo digital. Esta transparência melhora consideravelmente a manutenção, reparação e disponibilidade.
Com a nossa lista de estoque baseada na web, você tem sempre todos os seus equipamentos de campo de forma atual sob controle. Para facilitar a visão geral, as alterações detectadas são representadas com uma moldura. Isto facilita a você a transferência de registros a vermelho para a documentação de sua instalação. Além disso, você pode exportar a lista de estoque. Assim você obtém a base para acessar ao gêmeo digital (Digital Twin).
A detecção elétrica dos sinais HART é reequipada, sem efeitos, entre o campo e a tecnologia de comando. Os dados dos equipamentos de campo são normalizados e uniformizados on the edge. Assim podem ser disponibilizados para serviços de valor agregado como, p. ex., a manutenção preventiva (Predictive Maintenance) ou para a otimização de processos sustentável.
"$pageName" em