Monitoramento de vazamentos

Monitoramento de vazamentos

Monitoramento permanente

Com as soluções da Phoenix Contact você pode conectar de forma segura estações de medição remotas.

Os vazamentos em uma dutovia podem ter consequências graves. As causas frequentes são não só o desgaste, mas também o acesso não autorizado ao combustível transportado através da dutovia. Por isso, é importante o monitoramento destas partes da instalação frequentemente extensas.

Para identificar vazamentos, ao longo de uma tubulação é necessário determinar a pressão, a temperatura e o fluxo. O nosso sistema sem fio assegura a transmissão confiável em distâncias curtas entre a estação de medição e a central. Em caso de distâncias maiores, o mais adequado é o nosso sistema de transmissão via telefonia móvel com roteador de segurança. O roteador estabelece uma conexão VPN segura através da Internet.

A Phoenix Contact oferece uma solução para quadro de comando pronta a instalar que assume todas as tarefas de monitoramento de vazamentos necessárias.

Suas vantagens

  • Conexão de partes remotas da instalação graças a transmissão segura via Internet
  • O pré-processamento dos dados de medição no controlador no local permite um registro mais exato de valores máximos e reduz o fluxo de dados
  • Horas uniformes nos controladores obtidas pela sincronização de data/hora através do serviço de servidor NTP dos roteadores de segurança mGuard

Implementação fácil com componentes padrão

Transmissão de dados baseada na Internet para o monitoramento de vazamentos

Várias estações ao longo de uma dutovia registram valores de medição e os enviam via Internet através de um túnel VPN para o servidor da central. Os controladores das estações possuem uma sincronização de data/hora e também podem efetuar um pré-processamento de sinais. Os cabos de sinal são guiados através de barreiras de separação para a atmosfera potencialmente explosiva.

Caixa de comando para o registro de dados de medição  

A Phoenix Contact oferece uma caixa de comando completamente pré-montada para o registro de dados de medição